Frittstående avfuktere
MCD
Munters MCD-serien er pålitelig og robust, og består av frittstående rotoravfuktere med Munters High Performance SilicaGel-rotor. Den oppfyller industrielle og kommersielle krav til effektiv fuktighetskontroll, energieffektivitet og enestående ytelse.
Highlights
- Enkelt å konfigurere
- Energieffektiv
- Avfukting mellom -20 °C og 40 °C
- Modulerende fuktighetskontroll med våtlufttemperaturføler
- Valgfri kommunikasjon og ekstern kontroll
- Standard filter- og rotorstoppalarmer
- Eksterne service- og driftsindikatoralarmer
Produkter i denne serien
Modell | Produktdatablad | Brukermanual |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Tittel | Type | Språk | Nedlastingslink |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | spansk | Vis |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | russisk | Vis |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | tysk | Vis |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | tysk | Vis |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | fransk | Vis |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | finsk | Vis |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | fransk | Vis |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | svensk | Vis |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | nederlandsk | Vis |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | engelsk | Vis |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | nederlandsk | Vis |