Avfuktingssystemer
DSS Pro
Munters avfuktingssystem (Desiccant System Solution/DSS) med AirPro-kabinett er spesialkonstruert for temperatur- og fuktighetskontroll i svært krevende applikasjoner. De energieffektive forbehandlings-, avfuktings- og etterbehandlingsmodulene leveres forhåndsmontert, fabrikktestet og klar til bruk.
Highlights
- Klasseledende avfuktingssystem
- Full kontroll over fuktighet og temperatur
- Enkel å installere, bruke og vedlikeholde
- Forbedret holdbarhet, styrke og energieffektivitet
- Gass, damp og elektrisk regenerering som standard
- Avanserte kontroller og kommunikasjon
- Lave eierkostnader
Produkter i denne serien
Modell | Produktdatablad | Brukermanual |
---|---|---|
DSS Pro | Vis |
Tittel | Type | Språk | Nedlastingslink |
---|---|---|---|
DSS Pro-BR-DA-202103 | brochure | dansk | Vis |
DSS Pro-BR-FR-202103 | brochure | fransk | Vis |
DSS Pro-BR-ES-202103 | brochure | spansk | Vis |
DSS Pro-BR-EN-202103 | brochure | engelsk | Vis |
DSS Pro-BR-SV-202103 | brochure | svensk | Vis |
DSS Pro-BR-NL-202103 | brochure | nederlandsk | Vis |
DSS Pro-BR-DE-202103 | brochure | tysk | Vis |
DSS Pro-BR-IT-202103 | brochure | italiensk | Vis |