Would you prefer to visit the website in this country and language?

Avfuktingssystemer

DesiCool

La Munters DesiCool klimakontrollsystem kjøle ned og varme opp anlegget kostnadseffektivt uten bruk av kjølemidler eller kjølemaskiner. DesiCool bruker sorpsjonskjølingsteknologi til å kondisjonere omgivelsesluften og redusere eller øke forsyningslufttemperaturen avhengig av klima eller årstid.

Highlights

  • Skaper et behagelig inneklima
  • Bærekraftig, kjølemiddelfritt klimaanlegg
  • Reduserer energikostnadene med opptil 70 % om sommeren
  • Gjenvinner opptil 90 % av varmen om vinteren
  • Enkelt å installere, bruke og vedlikeholde
  • Reduserer vedlikeholdskostnader
  • Forlenger utstyrets levetid

Produkter i denne serien

ModellNominell luftstrøm (m3/t)ProduktdatabladBrukermanual
DesiCool DCI5.000 - 50.000VisVis

TittelTypeSpråkNedlastingslink
DesiCool-BR-DE-201811brochuretyskVis

Case studies