Would you prefer to visit the website in this country and language?

Styreenheter og automasjonstilbehør

Termostat

RDT-5 er en femtrinns digital termostat som fungerer sammen med kontrollere eller som en frittstående enhet (som bruker sin egen temperatur til å aktivere reservesystemer).

Highlights

  • Automatisk korrelasjon til gjeldende vekstdag og innstilt børverdi
  • Fem uavhengige termostater
  • Hvert trinn kan settes til reservekjøling eller varmedrift
  • Tipunkts- og tidagers temperaturkurve
  • Kan programmeres via Platinum-kontrollere eller direkte fra RDT-5 UI
  • Enheten fungerer uavhengig av kontrolleren, noe som sikrer drift når det er behov for reservesystemer
  • Ingen programvare er nødvendig for å kjøre enheten, bare for konfigurasjon

    TittelTypeSpråkNedlastingslink
    RDT-5 Triple Phase Manual ES R1.2 116852.pdfInstallationManualspanskVis
    RDT-5 Triple Phase CN R1.3 116344.pdfInstallationManualkinesisk (forenklet)Vis
    RDT-5 Triple Phase-IM-EN-202504 B.pdfInstallationManualengelskVis
    RDT-5 Dual Phase-IM-EN-202502.pdfInstallationManualengelskVis