Løsemidler brukt i trykkpresseblekk hadde generert skadelig røyk ved et stort trykkeri i Midtvesten i USA. To regenerative termiske oksidasjonsmidler, med en kombinert 70 000 CFM-eksos, forbrente VOC-ene. I stedet for å la all den varmen gå til spille oppover en stabel, brukte selskapet den klokelig til å varme opp anlegget.

Kjappe fakta

  • Gir gratis varme, noe som eliminerer bygningsvarmekostnader
  • 250 000 USD årlig energibesparelse
  • Eliminerer problemer med undertrykk
  • ROI på ett år

Munters-løsningen

To Munters Thermo-Z luft-til-luft-varmevekslere, en på hver forbrenningsovn, fanger opp avtrekksvarmen og bruker den til å varme opp uteluft for plantesminkeluft om vinteren. Hver varmeveksler er en del av et komplett pakket varmegjenvinningssystem som også inkluderer tilførsels- og avtrekksvifter, spjeld og filtre. Under optimale forhold varmer systemene uteluft fra -10 °F til 130 °F ved å bruke 250 °F eksos fra den ene forbrenningsovnet og 350 °F eksos fra den andre. Til sammen kan de overføre over 10 400 000 BTU i timen. Temperaturen i rommet kontrolleres for å opprettholde en jevn 130 °F ved å modulere den varme gassstrømmen gjennom varmeveksleren. Munters luft-til-luft varmegjenvinningssystem har hjulpet trykkeriet med å resirkulere energi og spare kostnader.

Applikasjoner i denne casen

0

Relatert produktserie

Thermo-Z

Varmevekslere

Gjenbruk av generert varme sparer ClearLam trykkeri | Munters