Vektkontroll
Prediktiv vektstyring for kyllinger er et viktig aspekt for å maksimere kjøttproduksjonen innendørs. Riktig vektstyring innebærer å overvåke fuglenes vekst og vektøkning og gjøre nødvendige justeringer i fôringsprogrammet for å sikre at de når målvekten på en effektiv måte. Konsekvent og kontrollert vektøkning er avgjørende for å produsere kjøtt av høy kvalitet med minimalt fettinnhold.

Optimalisering av föromregningsforholdet
Styring av föromregningsforholdet for fôr til vekt er avgjørende for å optimalisere lønnsomheten og bærekraften til slaktekyllinggårdene. Et høyere föromregningsforhold (FCR) indikerer at det kreves mer fôr for å produsere ett kilo kroppsvekt, noe som øker fôrkostnadene og reduserer fortjenesten. Et lavere FCR indikerer derimot bedre effektivitet, reduserte fôrkostnader og forbedret generell gårdsproduktivitet.
Å oppnå et lavere FCR krever riktig balanse mellom ernæring, optimal fôrkonmregning og et komfortabelt innemiljø. Regelmessig overvåking og kontroll av fôromregningsforholdet kan ha betydelig innvirkning på bunnlinjen til slaktekyllinggårder.

Nøyaktig overvåking av fôr/vekt-forholdet for fjærkre
Munters leverer fuglevekter som er konstruert for å fungere under de strenge forholdene som finnes i industrielle kylling- og kalkunvirksomheter.
Konfigurer Munters RBS-vekter som gulvplattform eller hengende vekter for å oppfylle kravene til veiing .
Koble til Munters Trio-appen for sanntidsovervåking og analyse for å optimalisere forholdet mellom mating og vekt.

Optimaliser fuglenes vekst og forbedre rasens ytelse med Amino
Spor alle deler av fuglenes utvikling med Amino. Overvåk vektøkning, sammenlign rasens ytelse med standarder, og spor enkelt fôromregningen (FCR) etter hus. Aminos nyttige funksjoner, inkludert innebygde KI-funksjoner, gjør det mulig å beregne ensartethet og nøyaktig forutsi flokkens produktivitet. Gå ikke glipp av en eneste detalj og optimaliser fugleoppdrettsdriften med Amino fra MTech Systems.

Dekk slaktekyllingenes ernæringsbehov
Et velbalansert kosthold med de nødvendige næringsstoffene er avgjørende for å støtte slaktekyllingens vekst og utvikling. Det er også viktig å sikre at fuglene alltid har tilgang til rent vann.

Skap optimale vekstforhold gjennom presis klimakontroll
For produksjon av slaktekylling er 24 timer avgjørende, med fugler som i gjennomsnitt veier 80-90 gram, for å nå målvekten i løpet av 38-42 dager. Slaktekyllingens vitale vekt og andre miljøparametere overvåkes nøye og analyseres for å oppdage helseproblemer eller systemfeil før det oppstår mer alvorlige skader. Nye sensorvekter kan mates i sanntids, og registrere vekten nøyaktig på en skreddersydd analyseplattform.
Tilgang til sanntidsdata gjør det mulig for produsenter, med hjelp fra veterinærer, å foreta nødvendige endringer i fjørfehus basert på faktorer som temperatur, fuktighet, karbondioksid, fôrtilgjengelighet og vanninntak.

Effektiv vektkontroll for å redusere helserisikoer
Vektkontroll bidrar til å redusere risikoen for beinproblemer og andre helseproblemer for slaktekyllinger. Innendørs kan digital sporing og overvåking brukes til nøyaktig overvåking og kontroll av vektøkning, slik at du kan ta informerte beslutninger for å optimalisere slaktekyllingenes vekst og kjøttproduksjon.
Ved å ta en omfattende tilnærming til vektkontroll kan gårder produsere sunt kjøtt av høy kvalitet og maksimere avkastningen på investeringen.