Would you prefer to visit the website in this country and language?

Få et perfekt klima

Munters avfuktingsløsninger for matprosessering sikrer topp produktkvalitet, energibesparelser og optimalisert produktivitet i matindustrien. Samtidig som våre klimakontrollsystemer for landbruket øker produktiviteten og forbedrer helsen og velferden til dyr til lavest mulig kostnad.

Applikasjoner for mat og landbruk

Optimaliser fôromregningsforholdet (FCR)

Som gårdbruker er optimalisering av fôromregningsforholdet (FCR) nøkkelen til å maksimere fortjenesten. Kostnaden for dyrefôr utgjør 60-70 % av de totale produksjonskostnadene, så selv små endringer i FCR kan ha en betydelig innvirkning på de økonomiske marginene.

Munters spesialiserer seg på energieffektive klimakontrollsystemer som fremmer optimal vekst og utvikling for fjærfe-, grise- og meieriproduksjon. Våre klimakontrollsystemer hjelper deg med å opprettholde riktige innemiljøforhold for å oppnå optimal FCR. Med et bredt utvalg av produkter og applikasjonsteknologier kan vi skape akkurat det klimaet som passer til deres spesifikke behov.

Kontroller fuktigheten i produksjonsmiljøet

Effektiv kondenskontroll er avgjørende i utformingen og driften av matproduksjonsanlegg. Ved å redusere fuktigheten i luften kan du senke duggpunktet, forhindre kondens og redusere muligheten for vekst av mikroorganismer.

Temperaturkontroll alene er ikke nok, siden noen mikrober kan overleve ekstreme temperaturer. Fuktighetskontroll under 50 % RH er nødvendig for å stoppe all mikrobiell vekst og redusere overføring av viruset lipidkappe. Munters avfukting, i tillegg til sanitæranlegg og temperaturkontroll, vil holde bakterier og mugg borte.

Forbedre hygienen og sikkerheten for de ansatte

Ved å kontrollere den relative fuktigheten kan du forhindre kondens og redusere veksten av mugg og sopp betydelig. Denne koordinerte tilnærmingen kan hjelpe dere med å oppfylle hygieniske forskrifter som HACCP og skape et komfortabelt, tryggere og sunnere klima for de ansatte. 

Spar penger og miljøet 

Få den mest energieffektive løsningen for å kontrollere fuktigheten med Munters rotoravfuktere. Vårt rotormateriale sikrer opptil 100 % høyere effektivitet i vannadsorpsjon, og Power Purge™-teknologien kan redusere energiforbruket med opptil 30 %. Spar penger og reduser karbonavtrykket med Munters.

«Vi har fått en betydelig produktivitetsøkning, i tillegg til energibesparelser på rundt fem millioner kWh i året. Kvaliteten på sjokoladelinsene våre ble forbedret fordi fargene blir bedre når sjokoladelinsene tørkes og poleres med avfuktet luft i stedet for oppvarmet luft. Så produktet har faktisk fått merverdi i tillegg til store energibesparelser»,

Kent Egsgaard, Facility Manager

Carletti

Hva dere får med Munters

Munters tjenester for forbedret drift

Munters klimakontrolløsninger forbedrer driften. Produktkvalitet, energieffektivitet, muggforebygging, arbeidersikkerhet og maksimal oppetid er alle mulig takket være Munters utstyr og tjenester.

Samarbeid med oss for eksterthjelp innen installasjon, oppstart og idriftsetting, proaktive vedlikeholdsplaner og tilpassede serviceavtaler. Vi forstår utfordringene deres, sikrer driftseffektivitet og bærekraft samtidig som vi optimaliserer utstyrets ytelse.

Stol på Munters for overlegen service og utmerket kvalitet og kundetilfredshet, som optimaliserer klimakontrollutstyrets pålitelighet og ytelse.

Dedikert støtte for driften deres

Munters forstår utfordringene som kunder innen næringsmiddelindustrien står overfor, inkludert utilstrekkelig informasjon om utstyrets ytelse og høyt energiforbruk. Vi kan forbedre driftseffektiviteten og sikre bærekraftig ytelse med tilpassede klimakontrolløsninger.  

Stol på at Munters leverer overlegen støtte til klimakontrollutstyret deres. Med vårt engasjement for fortreffelighet og kundetilfredshet kan dere stole på oss!

Hjelpesenter