Would you prefer to visit the website in this country and language?

Bevar og beskytt klassiske biler

Beskytt tilstanden og verdien til klassiske biler med Munters klimakontrollsystemer. Uregulerte fuktighetsnivåer kan forårsake rust, mugg, korrosjon og elektriske problemer. Opplev trygghet samtidig som du holder de klassiske bilene i topp stand med en avfukter fra Munters for å kontrollere fuktighetsnivået i garasjen.

Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade klassiske biler. Ved å holde den relative luftfuktigheten under 50 % holdes de fleste materialer intakte, uavhengig av fuktigheten i luften. Produksjon av tørr luft med en rotoravfukter er en pålitelig måte å beskytte verdifulle samlinger av klassiske biler som oppbevares i garasjer, uansett vær.

Lagring av klassiske biler

Garasjer for klassiske biler

Hold klassiske biler i topp stand. Men selv klassiske biler i de beste garasjer med de mest flittige mekanikere er utsatt for skader forårsaket av fuktigheten i luften. Høye fuktighetsnivåer kan skyldes svingninger i utendørstemperaturer, varme- og klimaanlegg, eller regn eller fottrafikk.

Å opprettholde optimale relative fuktighetsnivåer i garasjen er avgjørende for å forhindre fuktskader. Høy luftfuktighet kan føre til muggvekst på skinnseter og føre til korrosjon på metalloverflater. Ved å holde inneklimaet på en relativ luftfuktighet på 45-50 % bidrar du til å beskytte klassiske biler mot disse problemene, eliminerer mugglukt og sikrer at de alltid er i optimal stand.

Korrosjonsbeskyttelse

Metall oksiderer på grunn av fuktighet i luften, noe som forårsaker korrosjon. På de fleste steder i verden overstiger den relative fuktigheten 75 % i gjennomsnitt, noe som fører til at et tynt lag med vanndamp setter seg på metalloverflater.

Ta kontrollen med Munters avfukting for å redusere relativ luftfuktighet innendørs til 45-50 % ved å hindre stålkorrosjon, og dermed redusere potensielle skader og relaterte vedlikeholdskostnader. Ved å stenge av tilførselen av elektrolytter minimeres korrosjon, noe som sparer tid og penger.

Muggbeskyttelse

Selv de mest nøye entusiaster av vintage, antikke gjenstander og klassiske biler kan ikke forhindre de skadelige effektene av fuktighet i luften. Temperaturendringer kan øke fuktighetsnivået, noe som kan føre til potensielle problemer med verdifulle klassiske biler.

Hvis den relative luftfuktigheten stiger over 55 %, øker risikoen for mugg- og bakterievekst, noe som potensielt kan forårsake mugglukt, metallkorrosjon og forringelse av skinn- og stoffseter. Beskytt klassiske biler mot mugg, bakterier og korrosjon ved å opprettholde optimal relativ fuktighet.

Ikke stol på temperaturregulering for å holde relativ fuktighet under kontroll. Bruk en avfukter fra Munters for å holde garasjen tørr og fri for fuktighet. Dette vil ikke bare bevare klassiske biler i topp stand, men vil også bidra til å eliminere potensielt helsefarlig mugg og bakterievekst.

Forebygging av elektriske feil

Munters avfuktingssystemer kan bidra til å beskytte klassiske biler mot elektriske og elektroniske feil på grunn av for høy fuktighet. Våre avanserte klimakontrolløsninger fjerner fuktighet fra luften og holder bilene i optimal stand.

 

Avfukting – den beste løsningen for oppbevaring av klassiske biler

Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade klassiske biler. En avfukter til garasjen fra Munters fjerner effektivt fuktighet fra luften, noe som gir nøyaktig fuktighetskontroll i garasjen.

Munters avfuktere fjerner fuktighet fra luften ved hjelp av et tørkehjul, som enkelt tiltrekker seg og holder på vanndamp. Luft passerer gjennom rotoren eller tørkehjulstrukturen, og den hygroskopiske silikagelen absorberer vanndampen. Luften som forlater rotoren er tørr.

Hva dere får med Munters