Beskytt verdifulle samlinger
Hold arkivsamlingene i optimal stand med et avfuktingssystem fra Munters. Si farvel til dyr oppvarming. Ikke bekymre dere for værforholdene utendørs. Kontroller relative fuktighetsnivåer og beskytt og bevar verdisaker mot de skadelige effektene av fuktighet med en avfukter.
Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade verdifulle gjenstander. Relativ fuktighet under 50 % bevarer vanligvis de fleste materialer, slik at de ikke påvirkes av fuktighetsnivåene i luften. Produksjon av tørr luft med en rotoravfukte er den eneste pålitelige måten å beskytte verdifulle samlinger på, uansett vær.

Vil du lære hvordan du kan beskytte varer på lager mer effektivt og smidig med avfukting?
I vår brosjyre "The Right Climate for Dry Storage", oppdag fordelene med å kontrollere relativ luftfuktighet gjennom avfukting i ulike bruksområder, fra museer og biblioteker til siloer, lager og til og med klassiske biler!

Beskytt arkivene på lang sikt
Offentlige og private arkiver gir sikre, klimakontrollerte lagringsområder for samlinger som forskningspapirer, offentlige dokumenter, bøker, filmer, klær og frø. Arkivlagring krever konsekvent klimakontroll for å sikre integriteten til samlingene på lang sikt og oppfylle de juridiske lagringskravene og forventningene til tilgjengelighet for fremtidige generasjoner.
Som arkivar eller dokumentansvarlig forstår du viktigheten av å bevare materialer på lang sikt. Ukontrollert høy relativ fuktighet kan forårsake alvorlig skade på de fleste materialer.
Å holde lave og stabile relative fuktighetsnivåer året rundt med en avfukter fra Munters bidrar til å sikre ideelle inneklimaforhold i arkivene dine. Munters bidrar til å opprettholde optimale lagringsforhold, med relative fuktighetsnivåer mellom 45-60 % og temperaturer mellom 16-19 °C. Midlertidige arkiveringsfasiliteter, som militære lagringstelt og -bunkere, drar også nytte av å bruke Munters avfuktere. Lagre elektronikk, dokumenter, stål, kjøretøy, matvarer og farmasøytiske produkter trygt i et fuktighetskontrollert miljø.

Avfukting – den optimale løsningen for verdifulle samlinger
Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade materialene i arkivene. Et avfuktingssystem fra Munters fjerner fuktighet fra luften og kontrollerer fuktighetsnivået effektivt.
Munters avfuktere fjerner fuktighet fra luften ved hjelp av et tørkehjul, som enkelt tiltrekker seg og holder på vanndamp. Når luft blåses gjennom rotorstrukturen eller tørkehjulet, absorberer den hygroskopiske silikagelrotoren fuktigheten i luften. Fuktighetsfylt luft forlater rotoren som tørr luft.