Would you prefer to visit the site in this language?
Miljøkontroll er avgjørende for elektronikkproduksjon og fasiliteter som tørrrom og renrom som gir virksomhetskritiske forhold med lavt duggpunkt. Munters er verdensledende innen klimakontroll, med et omfattende utvalg av produkter og tjenester for elektronikkindustrien.
Munters klimakontrolløsninger for elektronikkindustrien optimaliserer produksjonsmiljøet ved hjelp av avfuktingl, evaporativ kjøling og luft-til-luft-energigjenvinningsteknologier, som bruker mindre energi enn konvensjonelle systemer.
I tillegg tilbyr Munters energieffektiv zeolittadsorpsjonsteknologi for å fange opp og behandle utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) som slippes ut i atmosfæren fra produksjonsprosessen av halvledere.
«Fuktighetsforholdene i tørrlageret er stabile og kontrollerte. Dataloggene våre viser at selv etter en periode med service og rengjøring med åpen dør, reduseres den relative fuktigheten fra 30 % RH til 5 % RH på bare 20 minutter. Vi er svært imponert over Munters-løsningen!»
Michael Ravn, General Manager
HP Elektronikmontage ApS
Munters spesialiserer seg på å optimalisere produksjonsmiljøer for elektronikk og håndtere kritiske utfordringer som fuktighetskontroll og varmestyring. Våre skreddersydde klimakontrolløsninger fokuserer på å forebygge problemer som korrosjon, kondens og adhesjonsproblemer, og sikrer problemfri drift av halvlederproduksjonsprosesser.
Våre erfarne teknikere leverer eksperttjenester for installasjon, oppstart og idriftsetting for å sikre sømløs integrasjon og funksjonalitet. Med proaktive vedlikeholdsplaner, inkludert kontroll av reservedeler og planlagte servicebesøk, kan du minimere uplanlagt nedetid og systemene vil fungere med maksimal effektivitet.
Munters har flere tiårs erfaring og leverer skreddersydde klimakontrolløsninger for elektronikkprodusenter. Innen halvlederproduksjon bekjemper våre klimakontrolløsninger overdreven fuktighet, og forhindrer korrosjon og driftsfeil. For produksjon av frekvensomformere og motorer tilbyr vi effektive kjøleløsninger for å håndtere økt varme på en effektiv måte.
Fra valg av riktig løsning til løpende vedlikehold, dekker våre støttetjenester installasjon, oppstart og idriftsetting, sammen med forebyggende vedlikehold og planlagte servicebesøk, inkludert Munters serviceavtaler.
Munters avfuktingsløsninger for halvleder- og elektronikkproduksjon opprettholder strenge luftforhold for å forbedre produksjonshastigheten, konsistensen og kvaliteten ved å forhindre kondens og korrosjon. Vi leverer også utslippskontrolløsninger for å redusere VOC-utslipp og beskytte menneskers helse og miljøet.
Finn ut mer
Munters leverer innovative kjølere til produsenter av motorer og frekvensomformere som håndterer termiske belastninger og reduserer energiforbruket. Våre systemer bruker en luft-til-luft-varmeveksler til å overføre varmen inne i utstyret til omgivelsesluften samtidig som de opprettholder et hermetisk forseglet system, noe som forlenger utstyrets levetid.
Finn ut mer
Munters har definert fremtiden for luftbehandlings- og klimakontrolløsninger siden 1955. Vi har erfaringen og ekspertisen til å tilby deg de riktige løsningene.
Våre egne, patenterte innovasjoner bidrar til betydelige energibesparelser og reduserte driftskostnader.
Med Munters får du ressurseffektive klimakontrolløsninger som bidrar til å nå bærekraftsmålene deres.
Munters klimakontrollteknologier gir pålitelige og kostnadseffektive løsninger for et bredt spekter av klimakontrollbehov.
Våre serviceløsninger og produkter vil gi optimal drift og ytelse så lenge det trengs, i dag og i morgen.