Utvid varmehåndteringsstrategien med væskekjølingsalternativer
Væskekjøling kan bidra til å håndtere varmelaster i datasentre med høyere tetthet samtidig som det sparer energi. Luft- og væskehybridsystemer eller fullstendig væskekjølte systemer bidrar til å holde strømforbruket under kontroll. Munters kan levere fleksibel, skalerbar, energieffektiv varmeavvisning for all væskekjølt teknologi i datasenteret.
Ressurser
Ny LCX Coolant Distribution Unit: Hyperscale-design
Designet for storskala væskekjølte applikasjoner, leverer LCX presisjon, effektivitet og pålitelighet i væske-til-væske kjøling. Den optimaliserer kjølevæskens strømning, temperatur og trykk, og sikrer maksimal varmeoverføring i høyintensive datasenter-miljøer, samtidig som den fjerner partikler ned til 25 mikron med en effektivitet på 99,98 %.
Med industristandardkomponenter, full redundans og konfigurasjoner fra 500 kW til 1,5 MW, er LCX utviklet for langvarig ytelse og enkelt vedlikehold. Fronttilgang for service gjør det mulig å installere enhetene side om side med kun 1” (25 mm) mellomrom, noe som gir en skalerbar og fremtidsrettet væskekjølingsløsning for neste generasjons datasentre.
Kompatibel med cold plates, rackmonterte CDU-er og immersjonskjøling, tilbyr LCX en pålitelig og fleksibel løsning for moderne behov innen kjøling av datasentre.
Væskekjøling med Munters SyCool Split
Sett fart på overgangen til væskekjøling med innovative systemer fra Munters. Integrer enkelt Munters SyCool® evaporative væskekjøling (LCE-er) i luftkjølte datasentre for å få høyeffektiv væskekjøling direkte til serverområder med varmebelastning med høy tetthet.
Høydepunkter
- Kompatibel med all væskekjølingsteknologi
- Modulær og skalerbar design
- Konverteres enkelt fra luftkjøling til væskekjøling
- Rask utvikling
- Bredt bruksområde
- Helt vannfritt system – ingen frostproblemer