Hyperscale-designet: Den nye Munters LCX Coolant Distribution Unit

Etter hvert som datasentre utvikler seg for å håndtere stadig mer komplekse arbeidsbelastninger, øker behovet for effektive og pålitelige kjøleløsninger. Munters svarer på dette behovet med lanseringen av LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – et avansert væske-til-væske-kjølesystem utviklet for å møte utfordringene i dagens datasentre.
LCX gir presis kontroll over vanntemperatur og kjølevæskestrøm eller eksternt trykk, og optimaliserer varmeoverføringen i væskekjølte miljøer. Med en filtreringseffektivitet på 99,98 % ved 25 mikron, sikres stabil ytelse og høy driftssikkerhet.
Enheten er tilgjengelig i modulære størrelser fra 500 kW til 1,5 MW, inkludert en stablingsbar konfigurasjon som reduserer gulvarealet. LCX er bygget for lang levetid og enkel vedlikehold. Standardmodeller har serviceadgang fra fronten, som gjør det mulig med side-ved-side-installasjon med kun 25 mm (1") mellomrom.
Les hele historien og finn ut hvordan LCX kan forbedre kjølingen i ditt datasenter.