Would you prefer to visit the site in this language?
For høy fuktighet er et vedvarende problem i bygge- og infrastrukturbransjen. Munters løsninger for bygg og infrastruktur sikrer riktige fuktighetsnivåer, enten det gjelder å akselerere byggeprosesser eller holde allerede etablert infrastruktur i god stand.
For mye fuktighet gjør at konstruksjonen går langsommere under prosesser som herding av betong, og kan forårsake korrosjon, mugg og andre problemer i eksisterende infrastruktur, som bropeler. Munters er en global leder innen energieffektiv industriell avfukting. Våre løsninger sikrer riktig fuktighetsnivå for bygg og infrastruktur. Ved hjelp av vår revolusjonerende kontrollplattform, Munters AirC og tilkoblingsløsninger, kan dere overvåke og administrere vårt tilkoblingsaktiverte luftbehandlingsutstyr fra datamaskinen eller smartenheten.
Å vente på den naturlige tørkeprosessen er ofte ikke mulig på grunn av den tiden det kan ta for betongen å tørke, noe som fører til forsinkelser. Med mindre spesifikasjonene for vanninnhold i betongen er oppfylt, kan ikke neste etasje bygges, tetningsmidler kan ikke påføres, og underleverandører av gulvbelegg kan ikke fortsette. Denne kjedereaksjonen av forsinkelser presser kostnadene oppover og bidrar til økt risiko for å ikke bli ferdige innen tidsfristen.
Av de ulike byggematerialene kan betong være en av de mest skadelige kildene til fuktighet. Selv om en plate kan virke tørr, kan utseendet være misvisende. Under gjennomsnittlige omgivelsesforhold vil en betongplate som helles i en lukket bygning tørke med en hastighet på ca. en tomme per måned. Men selv det er en generalisering; den faktiske hastigheten vil variere basert på betongpartiets ingredienser (blandingsutformingen), herdeprosedyrer og omgivelsesforhold – inne- og utetemperatur og fuktighet.
For mye fuktighet forårsaker flere problemer:
Munters avfuktingsenheter bidrar til et optimalt klima for raskere byggeprosesser. Og takket være den revolusjonerende kontrollplattformen Munters AirC og tilkoblingsløsninger, kan dere overvåke og administrere våre tilkoblingsaktiverte avfuktere for byggeplasser fra datamaskinen eller smartenheten.
Ta kontakt med Munters for mer informasjon om vårt utvalg av produkter som er utviklet for å håndtere kravene i byggebransjen.
De fleste typer infrastruktur er svært avhengige av stål for å være sterke nok. Dessverre er korrosjon på stålkomponenter vanlig og ikke alltid lett å oppdage, noe som gjør det spesielt farlig, siden det kan føre til strukturell svikt, miljøskader og tap av kapitalinvestering og kanskje til og med liv.
Tørr luft hemmer imidlertid korrosjon betydelig. Fuktighet er hovedårsaken til rustne bolter, korrodert armeringsjern og svekkede bjelker. Dette innebærer: mindre fuktighet betyr mindre vedlikehold.
Munters avfuktingsenheter kan bidra til å flytte fuktfylt luft ut, slik at luften inne i for eksempel et brotårn kan holdes tørr for å bremse korrosjonen. Og takket være den revolusjonerende kontrollplattformen Munters AirC og den skybaserte applikasjonen Connected Climate®, kan du overvåke og administrere våre tilkoblingsaktiverte avfuktere fra datamaskinen eller smartenheten.
Kontakt Munters for å spørre om vårt utvalg av produkter som er utviklet for å håndtere kravene til infrastrukturbransjen.
Munters har definert fremtiden for luftbehandlings- og klimakontrolløsninger siden 1955. Vi har erfaringen og ekspertisen til å tilby deg de riktige løsningene.
Våre egne, patenterte innovasjoner bidrar til betydelige energibesparelser og reduserte driftskostnader.
Med Munters får du ressurseffektive klimakontrolløsninger som bidrar til å nå bærekraftsmålene deres.
Munters klimakontrollteknologier gir pålitelige og kostnadseffektive løsninger for et bredt spekter av klimakontrollbehov.
Våre serviceløsninger og produkter vil gi optimal drift og ytelse så lenge det trengs, i dag og i morgen.