Optimaliser produksjonen, eliminer korrosjon og reduser driftskostnadene
Ukontrollert fuktighet forårsaker kondens- og korrosjonsproblemer, belegg- og malingsfeil og upålitelige testforhold. Munters løser disse problemene ved å levere systemer som gjør det mulig for bilindustrien å opprettholde temperatur og fuktighet i henhold til presise spesifikasjoner.
Kontroll av miljøfaktorer som fuktighet og temperatur er avgjørende for bilindustrien. Munters avfuktere for bilindustrien, VOC-reduksjon og luft-til-luft energigjenvinningsløsninger for høye temperaturer spiller en viktig rolle i produksjonen og beskyttelsen av biler, deler og utstyr, i tillegg til å redusere utslipp og kutte driftskostnader.
Munters leverer kostnadseffektive, energieffektive løsninger for bilindustrien produsert i henhold til vår ISO 9001: 2008- og 14001-sertifiserte anlegg. Våre systemer kan designes i henhold til deres spesifikke krav og bruksområder.
Bruksområder i bilindustrien
Kontroller fuktigheten i produksjonsprosesser
Munters avfuktingsløsninger for bilproduksjon opprettholder effektivt konsistente inneluftforhold, uavhengig av omgivelses- eller utendørsforhold. Resultatet er forbedret produksjonshastighet sammen med høyere konsistens og kvalitet ved å forhindre problemer som kondens og korrosjon.
Bilprodusenter over hele verden bruker utstyr fra Munters til å skape det ideelle miljøet for laminering, forming, sprøytestøping, produksjon av bilvinduer og mange andre produksjonsprosesser.
Ta kontakt med Munters for mer informasjon om løsninger for bilindustrien.
Fordelene:
- Optimaliserte produksjonsprosesser som holder seg konstante året rundt
- Forebygging av kondens og korrosjonsproblemer
- Raskere produksjon
- Høyere kvalitet
- Forbedret konsistens
- Lave driftskostnader sammenlignet med alternative metoder
Forbedre malings- og lakkeringsprosessen
Oppnå finish av høy kvalitet og kortere tørketider med kortere tørketunneler ved bruk av tørr luft under primer-, malings- og lakkeringsprosesser.
Spesifikasjoner for lakkbehandling krever ofte maksimal relativ fuktighet, noe som ofte ikke oppnås i fuktige sommermåneder, og derfor fører til for tidlig svikt, som sprekker og blemmer. Ved å bruke Munters løsninger for fuktighets- og temperaturkontroll, opprettholdes kvaliteten på malings- og lakkeringsprosessene året rundt, noe som reduserer kostbare forstyrrelser i produksjonen. Denne forbedringen i den generelle tørkekonsistensen reduserer i sin tur behovet for å gjøre det på nytt og holder produksjonskostnadene nede.
I tillegg er det enkelt å behandle avtrekksluft fra lakkboksen som er fylt med flyktige organiske forbindelser (VOC), som løsemidler, med Munters Zeol rotorkonsentratorsystemer. Systemet konsentrerer et stort volum avtrekksluft som inneholder en lav konsentrasjon av VOC til en liten, konsentrert strøm, som deretter ødelegges kostnadseffektivt i en oksidator.
Munters varmevekslere for høy temperatur gjenvinner varme fra energikrevende prosesser, som reduksjon av avtrekk fra lakkboks, ved temperaturer på opptil 1093 °C (2000 °F). Energi kan gjenvinnes og returneres som prosesstilsetningsluft, brukes til å forvarme forbrenningsluft, eller brukes til oppvarming av anlegg eller kontorer.
Kontakt Munters for mer informasjon om våre løsninger for bilindustrien.
Fordelene:
- Høyere og mer konsistent kvalitet
- Raskere tørketider
- Reduserte utslipp
- Forbedret energieffektivitet
- Bedre arbeidsmiljø
Simule miljøforholdene i en test
Testing og måling av motorer, aggregater og ferdige kjøretøy er viktige kontrollpunkter i produksjonsprosessen. Teststasjoner som vindtunneler, bløtleggingsbokser, miljøkamre og ekkofrie kamre krever nøyaktige miljøforhold for å sikre at ytelsesmålinger er nøyaktige og repeterbare, og at kvalitetsmålene oppfylles.
Munters løsninger for testing av avfuktere i bilindustrien gjør det mulig for produsenter å simulere alle miljømessige duggpunkter helt ned til -70 °C (-94 °F) for:
- Varm- og kaldstarttester
- Evaluering av ytelse for varme- og klimaanlegg
- Tester av frontrute/vindusavising/avdugging
- Funksjonell, holdbar og strukturell vurdering i ekstreme miljøer
- Vurdering av komponent- og materialytelse
- Kontrollerte vurderinger av termisk «bløtlegging» og solstråling
Kontakt Munters for mer informasjon om våre løsninger for bilindustrien.
Fordelene:
- Repeterbare og justerbare miljøforhold
- Forbedrede ytelsesmålinger
- Høyere kvalitet
- Lave driftskostnader sammenlignet med alternative metoder
Testmåling av avgasser
Bilprodusenter arbeider for å redusere forurensende stoffer som slippes ut i atmosfæren gjennom avgasser. Munters avfuktingsteknologi bidrar til å levere veldefinert fortynningsluft renset ved spesifiserte temperaturer og lave fuktighetsnivåer for å registrere pålitelige målinger for de laveste utslippene.
Systemet tillater variasjoner i luftstrømmen, noe som muliggjør tester skreddersydd til spesifikke krav. Standardiserte tester for produktutvikling og sertifisering kan utføres for å simulere sommer- og vinterforhold.
Kontakt Munters for mer informasjon om våre løsninger for bilindustrien.
Fordelene:
- Repeterbare og justerbare testforhold
- Forbedrede utslippsmålinger
- Lave driftskostnader sammenlignet med alternative metoder
Beskytter biler og deler under lagring og transport
Biler og komponenter som er følsomme for fuktighet, som metalldeler, innvendige paneler og kledninger, elektronikk og råmaterialer, har risiko for mugg og korrosjon, noe som fører til avfall og avvisning av deler som ikke er standard. Riktig lagring og transport av bilkomponenter i et klima med lav fuktighet som leveres av Munters avfuktere, kan forhindre mugg og korrosjon.
Kontakt Munters for mer informasjon om våre løsninger for bilindustrien.
Fordelene:
- Effektiv bevaring av biler og komponenter
- Klimakontroll hele året
- Lave driftskostnader sammenlignet med alternative metoder
Befuktingsapplikasjoner i bilindustrien
Nøyaktig kontroll av fuktighetsnivåer kan forbedre ulike prosesser i bilindustrien betydelig, noe som til syvende og sist forbedrer produksjonseffektiviteten og produktkvaliteten. Munters tilbyr skreddersydde befuktingsløsninger som er utviklet for å takle utfordringer i spraybokser, på slipte bord og i motortestmiljøer.

Lakkering i bilindustrien kan være utfordrende fordi det er så høye forventninger til både kvalitet og produktivitet. Når luftfuktigheten utendørs er lavere om vinteren, kan dette forårsake problemer i produksjonen, enten det skyldes økt støvnivå eller problemer med statisk elektrisitet. Munters befuktingsløsninger løser disse problemene ved å fukte luften til optimalt nivå, noe som sikrer jevn farge, jevn fordeling av lakken og lavere forurensningsnivåer.
Det er viktig å opprettholde riktig relativ fuktighet i slipebord for å redusere støvet og oppbyggingen av statisk elektrisitet. Munters befuktingsløsninger forhindrer effektivt at luftbårent malingsstøv fester seg til karosserioverflaten, noe som fører til redusert slipetid og forbedret sluttresultat.
For testing av avgassutslipp må strenge temperatur- og fuktighetskontrollparametere alltid oppfylles. Munters befuktningssystemer tilbyr presis kontroll og pålitelighet, og tilrettelegger for nøyaktige testforhold.
Fordeler med Munters befuktingsløsning:
- Hindrer at luftbårent støv fester seg til karosserioverflatene
- Reduserer oppbygging av statisk elektrisitet og øker produksjonseffektiviteten
- Bevarer integriteten til vannbasert maling
- Sikrer presis fuktighetskontroll for testing av avgassutslipp
- Fremmer de ansattes velvære ved å forbedre arbeidsforholdene