Optimalisert væskekjøling i stor skala
Den nye Munters LCX Coolant Distribution Unit er designet for krevende, storskala væskekjølte datasentre. Den sikrer presis kontroll over kjølevæskens strømning og temperatur, samtidig som den fjerner partikler ned til 25 mikron med en effektivitet på 99,98 %.
For øyeblikket tilgjengelig i størrelser fra 500 kW til 1,5 MW, med en innovativ løsning som gjør det mulig å stable enheter for å spare gulvplass. LCX er bygget for langvarig ytelse og enkel vedlikehold. Standardmodeller har serviceadgang kun fra fronten, noe som gjør det mulig å installere CDU-er side om side med kun 1” (25 mm) mellomrom.
Munters LCX støtter varmeavledning fra enfasede cold plates, rackmonterte CDU-er, immersjons-varmevekslere og mer, og tilbyr en fremtidsrettet væskekjølingsløsning for datasentre i neste generasjon.

Hvordan det fungerer
Munters LCX fungerer som det kritiske grensesnittet mellom Facility Fluid (FF), typisk avkjølt vann, og Technology Fluid (TF), som vanligvis er en blanding av vann og 25 % propylenglykol med inhibitorer. LCX regulerer temperatur, trykk og strøm av TF som leveres til væskekjølte servere. Ved å bruke høytytende loddet platevarmevekslere, konstruert med rustfrie stålplater og kobberlodding, justerer LCX-enhetene Technology Fluid for å levere optimal kjøling samtidig som de opprettholder full isolasjon fra Facility Fluid. Denne serien av væske-til-væske CDU-er kan integreres med kaldplater, rackmonterte CDU-er eller nedsenkingskjølingsmoduler. Fullt redundante enheter, hver drevet av en eksternt UPS-støttet strømkilde, må kobles til et felles Technology Fluid-kretsløp for å sikre redundans og kontinuerlig drift.

Nøye utvalgte komponenter for overlegen ytelse
LCX er utviklet med fokus på effektivitet, pålitelighet og enkel service. Fra 99,98 % effektiv 25-mikron TF-filtrering til industrielt robuste pumper, reguleringsventiler og avanserte sensorer - hver komponent er optimalisert for å sikre sømløs drift i væskekjølte datasentermiljøer. Laget av slitesterke materialer, inkludert alle rør og komponenter i rustfritt stål for Technology Fluid (unntatt messing PRV), er LCX fullstendig kompatibel med Dowfrost LC25 og andre vanlige PG-blandinger.

Tilpasset dagens krav, forberedt på morgendagens utfordringer
Munters har vært en ledende aktør innen datasenterkjøling i flere tiår, og leverer innovative løsninger som utvikler seg i takt med bransjens behov. Høyytelsesapplikasjoner krever fleksible løsninger, og Munters utmerker seg ved å optimalisere komponenter for spesifikke installasjoner. Med LCX får du en væske-til-væske kjøleløsning designet for å levere pålitelighet, effektivitet og skalerbarhet - som sikrer høyytelses kjøling for storskala AI og andre krevende applikasjoner. Besøk produktsiden for Munters LCX Coolant Distribution Unit.
Vil du ha en skreddersydd kjøleløsning for ditt datasenter?
Vi er her for å hjelpe! Klikk på "Snakk med en ekspert"-knappen, fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg snart.