Fuktighetskontroll for konservering og lagring
Museer, lagerrom, arkiver og andre lagringsanlegg må holde fuktigheten på nivåer som er egnet for å bevare verdifulle produkter og gjenstander, samtidig som energikostnadene kontrolleres. Munters avfuktingsløsninger kan kontrollere fuktigheten i lagre hele døgnet, og beskytte gjenstandene mot fuktskader.
Når fuktskader oppstår, er det vanskelig, om ikke umulig, å gjenopprette gjenstander og verdifulle produkter til deres opprinnelige tilstand. Varme er en vanlig metode for å prøve å kontrollere skader fra høy relativ fuktighet. Men selve temperaturen har ingen innvirkning på kvaliteten på materialene (unntatt for noen væsker). Avhengig av uteforholdene vil den relative fuktigheten i en oppvarmet bygning variere mellom 20-70 %, noe som gjør metoden kostbar og ineffektiv. Ved å bevare verdifulle gjenstander ved hjelp av en avfukter kontrolleres den relative fuktigheten, slik at den holdes konstant hele året – uavhengig av forholdene utendørs. I tillegg bidrar minimering av varmebruken til å beskytte de lagrede materialene. Bruk av avfuktere i stedet for varmeapparater for å kontrollere fuktighetsnivåene resulterer i energibesparelser på mellom 30 og 70 %.
Munters løsninger:
- Konsekvent inneklimakontroll året rundt
- Bevaring av gjenstander og varer
- Mugg-, bakterie- og korrosjonskontroll
- Redusert forurensning av inneluften
- God innendørs luftkvalitet
- Lave energikostnader
Bevaring av gjenstander
Munters avfuktingsløsninger beskytter viktige gjenstander i arkiver, museer, biblioteker, samlinger og andre fasiliteter ved å skape og opprettholde et kontrollert lagringsklima året rundt. Kontroller fuktighetsnivået der gjenstander laget av papir, bomull, tre, skinn, metall, folie eller andre følsomme materialer oppbevares, for å unngå fuktskader.
Andre materialer kan deformeres og krympe hvis de oppbevares i et for tørt miljø. Uten tilstrekkelig fuktighet kan visse museumsgjenstander bli skjøre og skadet. Derfor er det viktig å opprettholde riktige miljøforhold for å holde fuktfølsomme produkter i god stand. Munters tilbyr et bredt utvalg av luftfuktere og andre produkter for å skape et perfekt klima for lagringsanlegg, som kan integreres i luftbehandlingssystemer eller installeres som frittstående enheter.
Anbefaling for ulike materialers fuktighetsnivåer:
- Acetatfolie: 35 °F, 30-40 % RH
- Nitratbasert folie: 36 °F, 20-30 % RH
- Papir: 65-70 °F, 30-50 % RH
- Ustabile materialer kan kreve mer tilpassede lagringsforhold.

Avfukting i lagerbygg
For mye fuktighet forårsaker også problemer med mugg, rust, korrosjon, råte og insektangrep, noe som resulterer i kostbare og forstyrrende skader på mange lagrede varer som metall, pulver, mat, elektronikk og klær, i tillegg til utstyret i lagerbygget. Det er nødvendig å overvåke temperatur og fuktighet i lagerbygg. En Munters avfukter for lagerbygg flytter fuktighetsfylt luft utendørs eller kondenserer fuktigheten til flytende vann, noe som sikrer at lagrede varer holdes i optimal stand.
Kontakt Munters for spørsmål om vårt utvalg av produkter designet for energieffektiv bevaring.
Produkter – Bevaring
«Pålitelighet er nøkkelen. Vi valgte en direkte erstatning og vurderte ikke engang å bruke noen andre. Dette er vårt mest kritiske lagringsområde, og vi trenger et system vi kan stole på. Vi vet at vi kan stole på Munters.»
Stuart Walpole, Process Manager
Floranova