![오염 및 VOC 제어](/globalassets/inriver/resources/cs_troubleshooting-of-liquid-carryover-problem_hero.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
VOC 란 ?
VOC 은 Volatile Organic Compound 의 약자로 휘발성 유기 화합물을 지칭합니다. 휘발성의 화합물이 실내 온도에서 수증기를 발생시킵니다. 유기물은 화학성 탄소 분자 입니다. 휘발성 유기 화합물은 공업 물질, 용제, 알코올, 가솔린 등을 포함합니다. VOC 가 태양 광선과 결합하면 대기 오존이나 스모그를 형성합니다.
제올라이트(Zeolite) 란?
제올라이트(Zeolite) 는 결정 형태의 천연 무기물 입니다. 천연 제올라이트는 나트륨(Na), 칼륨(K), 칼슘(Ca), 바륨(Ba)의 이온을 가진 수소성의 알루미늄 규산염 광물입니다.
천연 제올라이트는 물을 잘 흡수하며, 흡수 및 방수가 쉽게 이루어집니다. 합성 제올라이트는 상업용 어플리케이션을 위해 개발되었으며, 약 70 종류 이상의 합성 제올라이트가 있습니다.
소수성의 제올라이트는 VOC 흡수에 적합하게 구성된 무기 결정 물이며 안정적인 결정 구조를 가지고 있습니다. 제올라이트의 비활성 구조는 화학적 반응을 일으키지 않음을 의미합니다. 또한 고온에서도 비연소성을 지니며 산(acid)에 반응하지 않습니다.
제올라이트의 원리
제올라이트의 기본 구조는 사면체 또는 이산화실리콘(SiO2)으로 이루어진 피라미드 형태입니다. 사면체는 중앙에 단일의 실리콘 원자가 있으며 각 끝부분에 산소가 있습니다.
제올라이트는 산소 원자로 연결됩니다. 연결된 제올라이트는 구멍을 형성하는데 구멍의 크기는 서로 연결된 제올라이트 분자 수에 의해 결정됩니다. 하나의 결정체로서 제올라이트는 집합 구조를 갖기 때문에, 각각의 제올라이트는 뚜렷한 분자 배열을 이룹니다. 따라서 각각의 구멍도 고유의 크기를 갖게 됩니다.
유기 화합물 크기는 어떤 제올라이트 구멍 크기가 흡수에 가장 적합한지 결정합니다. 문터스의 Zeol은 다양한 구멍 크기의 혼합 소수성 제올라이트를 사용하여 광범위한 유기 용제를 흡수합니다. 대부분의 용제는 문터스의 수소성 제올라이트에 의해 흡수될 수 있습니다.
Clean technologies by Munters include mist elimination technology, mass transfer solutions and VOC abatement technologies. Enhance process productivity, lower emissions and reduce your carbon footprint with Clean technologies. Together we will deliver clean air to the world.
Get the full story아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!