메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
TU 굴뚝 배출 팬 시리즈는 밀폐된 축산 건물 환기를 위한 제품입니다. 추운 계절에는 비교적 적은 양의 공기 배출이 필요합니다. 가축에 불필요한 외풍 전달을 피하고, 환기율 변동성 관련하여 특히 유의해야 합니다. TU 굴뚝 팬 시리즈는 이와 같은 계절적 요구사항에 부합하는 제품입니다.
건물 사이 차단 방역을 위해, 팬은 지붕 쪽 설치가 바람직합니다. TU 굴뚝 팬 시리즈는 유럽의 Eco fan Directive 규제에 부합하며, 팬 하우스의 공기 역학 및 고효율 EC 모터를 활용한 최첨단 제품입니다.
부드럽고 견고한 표면 처리를 위해, 팬의 주요부에는 고품질 폴리에틸렌 소재가 사용되었습니다.
또한, 모든 구성품은 내식성이 강한 재질로, 기후변화와 태양 복사열에 저항력이 높기 때문에, 축산 농가에 있어 지속 가능한 제품 선택이 될 것입니다.
에서 사용 가능합니다. Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
제품 정보
기술 사양
옵션
다운로드
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!