메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
MLT800 건식 제습기는 최소의 에너지를 사용하여 효과적인 제습이 가능하도록 설계되었으며 로터 박스는 장비 내부에 밀폐되어 있습니다. 로터 케이싱은 내구성이 있는 열경화성 플라스틱 수지로 제작되었으며 케이싱 내부는 건식 제습과 적절한 재생 풍량을 유지하도록 각각 분리된 구조로 되어 있습니다. MLT800의 프레임과 판넬은 내식성을 가진 Aluzink®(알루미늄+아연도금 강판)로 제작되었습니다.
전기제어 시스템은 EN 60204 (IEC204) 표준을 따르고 있습니다. 전기 구성은 부스바에 고정되어 있으며, 할로겐을 사용하지 않은 플라스틱으로 제작되었습니다. 이 전기 시스템은 690V, 60ºC까지 견딜 수 있게 설계되었습니다. MLT 시리즈는 유럽식 표준과 CE 마크 기준에 따릅니다.
에서 사용 가능합니다. Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
임대가 가능합니다. Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
제품 정보
기술 사양
옵션
비교
다운로드
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | |
가용 정압 | |
재활성 공기 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | |
IEC 보호 등급 (유닛) | |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | |
소음 수준 | |
필터 클래스 | |
크기 | |
WxDxH | |
순 중량 | |
건조 공기 | |
습식 공기 |
처리 공기 | |
---|---|
정격 기류 | |
가용 정압 | |
재활성 공기 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
콘덴서 | |
정격 기류 | |
가용 정압 | |
응축수 펌프 | |
펌프 최대 간격 (수평) | |
펌프 최대 간격 (수직) | |
현열 | |
팬 전원 | |
총 전력, 전압 및 전류 (A / phase) | |
난방 전력 | |
총 전력 | |
총 전력 (전기) | |
총 전력 (kW) 증기 / 가스 | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | |
380V 50/60 Hz Electrical | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Steam/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Electrical | |
400V 3-50Hz Steam/Gas | |
415V 3-50Hz Electrical | |
440V 3-60Hz Electrical | |
415V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-50Hz Steam/Gas | |
440V 3-60Hz Steam/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Steam/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Steam/Gas | |
500V 3-50Hz | |
최대 증기 운전 압력 | |
에서 증기 소비 | |
가스 소비 | |
천연 가스 압력 | |
최대 황 함량 (PPM) HPS 로터 | |
기타 데이터 | |
작동 온도 | |
IEC 보호 등급 (유닛) | |
IEC 보호 등급 (전기 패널) | |
소음 수준 | |
필터 클래스 | |
크기 | |
WxDxH | |
순 중량 | |
건조 공기 | |
습식 공기 |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!