![저장·보존·기록보관소](/globalassets/blocksimages/general/preservation_library.jpeg?width=675&height=324&mode=crop)
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
저장 재료가 높은 상대습도에 노출되면 제품이 상하게 됩니다. 대부분은 50% RH 이하의 습도 수준에서 보관됩니다. 날씨에 관계없이 일정한 저장 환경을 유지하기 위해서 데시칸트 제습기 (건식 제습기)를 활용하여 건조한 공기를 형성해야 합니다.
난방은 상대 습도 조절의 가장 일반적인 방법입니다. 일부 경우를 제외하곤 온도 자체가 재료의 품질에 영향을 미치진 않지만, 난방이 이루어진 상점 내의 상대 습도는 외부 환경에 따라 20-70 %RH 사이로 변동폭이 크기 때문에 난방을 통한 습도 조절은 비효율적이고 비용이 많이 듭니다.
한편, 제습 처리된 상점의 상대 습도는 날씨에 관계없이 일년 내내 일정하게 조절 가능합니다. 난방 비율을 줄이고 상점에 진열된 물건은 높은 수준의 품질을 유지하게 됩니다.
따라서 제습 방식을 활용하면 난방 방식에 비해 약 30~70% 의 에너지 절감이 가능합니다.
문터스의 제습기는 전자제품, 필름, 테이프, 서류, 도서, 예술품 등의 보관 및 저장 용도로 사용되고 있습니다.
문터스의 단독 제습기는 일반적인 저장 환경에서 에너지 효율적인 저장 환경을 형성합니다. 기후 조절의 요구 수준이 높을 경우 문터스의 맞춤형 시스템을 활용할 수 있습니다.
건식 저장의 이점
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!