![풍력 터빈](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
지속 가능한 전력 생산에 대한 수요 증가는 육지 및 연안 지역의 풍력 발전이 빠르게 개발되고 있음을 의미합니다. 터빈이 설치되는 주변의 혹독한 환경으로부터 엔진실의 기계 및 타워는 특별한 보호가 필요하게 됩니다.
풍력 터빈의 습기 및 먼지 유입에 따른 손상을 예방하는 것은 매우 중요합니다. 때문에 부식 및 결로로 인한 구조물과 기계의 손상은 전자적 작동부에 손상으로 이어집니다. 연안 설치하게 되면 타워는 염분을 함유한 공기가 들어와 영향을 받습니다. 장비 표면의 소금 찌꺼기는 점차적으로 공기 중 수분을 흡수하면서 추후에 부식이 발생하게 됩니다..
문터스 데시칸트 제습기는 공기 중 수분을 줄여 부식 과정을 방지합니다. 이를 통해 결로로 발생할 수 있는 영향으로부터 풍력 터빈 설비 및 구조물을 보호합니다. 풍력 터빈의 내부 표면에 결로가 발생하면 표면의 온도보다 낮은 노점을 갖는 타워 내부 공기로 인해 물웅덩이가 형성될 수 있습니다.
문터스 데시칸트 제습기는 타워 표면의 온도 이하의 공기 노점을 형성하고, 공기 중의 수분량을 줄이면서 결로현상을 방지합니다.
Munters 습기 제거기는 고객의 특정한 요구에 따라 맞춤화할 수 있는 다양한 설정으로 제공됩니다. 시스템 요건에 따라 습기 제거기는 유입되는 냉각 공기로부터 비, 우박, 눈을 비롯한 공기 중의 고체 입자를 분리할 수 있습니다.
온도가 0°C 이하인 저온 환경에는 결빙 위험이 상존하고 있습니다. Munters 습기 제거기는 열악한 환경을 염두에 두고 특별히 개발된 내장 가열 장치(DFH)와 함께 공급될 수 있으며, 연중 내내 유입 공기에 결빙이 발생하지 않도록 합니다. 결빙으로 인한 높은 유지보수 비용과 사고 위험을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
Munters 공기 분리 시스템의 장점은 다음과 같습니다.
응축으로 인한 부식은 타워 및 나셀 모두의 내부에 매우 큰 손상을 입힐 수 있습니다. Munters 제습기는 상대 습도(RH)를 부식이 일어나지 않는 수준으로 유지하는 데 사용합니다. 건조 로터를 사용하여 냉각 코일에서 습기를 응축 배출하는 압축기 기반 냉각 장비의 운영 비용 부담 없이 공기에서 습기를 제거합니다. Munters는 현재 가장 다양한 제습기를 시장에 공급하고 있으며, 어떠한 종류의 풍력 발전용 터빈에도 적합한 크기 및 구성의 제품을 찾을 수 있습니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!