![석탄 화력 발전소](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/474842565.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문터스 습기 제거기는 이러한 공정의 일부이다. 연도 가스 세정 기술의 한 예가 석탄 화력 발전소입니다.
대부분의 발전소는 대기 오염 문제를 유발하는 석탄을 연료로 사용합니다. 발전소에서 배출되는 유황물질은 건물 및 환경에 광범위한 손상을 일으키는 산성비를 유발합니다.
따라서 각국 정부는 산성비의 원인이 되는 오염물질의 배출량을 줄이기 위해 엄격한 규정을 도입했습니다.
배기 가스 세정 공정에는 문터스의 습기 제거 기술을 사용합니다. 많은 성공적인 프로젝트가 아시아, 유럽 및 전 세계 많은 지역에서 석탄 발전소의 연소 가스 세정을 위해 실시되고 있다. 탈황이라고 불리는 이 프로세스는 처리탑에서 이루어지며, 이를 통해 연도 가스는 공장 굴뚝으로 나가기 전에 처리 공정을 거치게 됩니다.
문터스는 석탄 화력 발전소에 다양한 제품과 솔루션을 제공합니다.
첫번째 단계로, 오염 된 연도 가스는 오염물을 포획하는 화학물질과 물의 혼합물로 스프레이 처리됩니다. 속도 및 관성의 힘을 조합하여 문터스 습기 제거기가 오염된 수증기를 포획하여 처리탑 하부로 모으게 됩니다. 습기 제거기는 세척 공장에도 사용됩니다. 이는 오염 된 물과 및 찌꺼기가 습기 제저기로부터 제거됨을 의미하며, 최상의 효율을 지닌 세척 작업을 유지합니다.
탈황을 통한 세정은 매우 효율적입니다.오염 물질의 95 % 이상이 이 처리 과정에서 제거됩니다.
비활성발전소 (석탄및기타)
문터스 제습 기술을 통해 보일러 (연소 및 물 측), 전체 보일러 실, 배관 및 증기 터빈 등은 안전하게 보관될 수 있습니다. 약 50 % 이하까지의 낮은 상대 습도를 통해, 부식을 멈추고, 극심한 오염 환경을 줄일 수 있습니다.
장비 대기 시, 보일러의 연소 측 뿐만 아니라 증기 터빈이 보호 될 수 있습니다. 예비 장비의 경우, 모든 습기가 물 측으로부터 배출 되고, 건조한 공기로 대체됩니다.
재가동 시 별도 탈 보존처리가 불 필요 합니다. 간단히, 물을 시스템으로 재공급 하면 됩니다.
문터스 제습 기술을 통해 안전한 보관, 적은 비용 및 높은 효과를 이룰 수 있습니다.
문터스 제습 기술은 석탄 화력 발전소뿐만 아니라 가스 터빈 공장을 포함한 다양한 발전소 유형에 이용 됩니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!