![발전소](/globalassets/images/page-template-images/we-can-help-you-with-images/powerlines_shutterstock_78321118.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
기계 장비의 최적화를 위해 적절한 환경이 조성되어야 합니다. 습도가 높으면 결로, 부식, 녹이 발생하며, 발전소나 풍력 터빈 장치에서도 가스 터빈의 성능, 펌프, 스위치 기어와 전자 장치에 문제가 생길 수 있습니다. 이는 유지보수 작업을 해야하는 번거로움과 장비 작동 오류 뿐만 아니라, 결과적으로는 납기에 지장을 초래하게 됩니다.
문터스의 제품은 신규 공장이나 새로운 장비에 필요한 비용 효과적인 솔루션을 통해 발전소 시설과 풍력 터빈이 부식되는 것을 방지하여 완벽한 작동 상태를 유지하도록 합니다.
또한 문터스 습기 제거 기술을 통해 먼지 유입과 수증기 및 염분이 포함된 공기가 유입됨으로써 발전소 시스템이 오염되는 것을 방지합니다.
문터스 기술은 전세계 32만개 장소에서 성공적으로 설치되고 사용되고 있습니다.
가스 터빈의 기화식 냉각은 천연 가스의 큐빅 미터 당 더 많은 에너지가 필요하게 됩니다.
문터스 고효율 기화식 냉각 매체의 사전 냉각을 통해 연소 공기의 온도를 감소시킴으로써 공기 밀도를 증가시킵니다. 문터스의 단열 냉각 매체를 사용하여 출력이 최소 5 ~6 % 증가하고, 고온이나 건조한 기후에서는 60 %까지 증가합니다.
보존 / 대기 중 제품의 빠른 시동을 위해 잘 보존된 상태 구현
풍력 터빈 기후 조절
풍력 터빈에서 습기로 인한 손상과 먼지 유입으로부터 보호하는 것은 전자 부품의 단락 및 손상 방지에 중요합니다.
콤프레셔 스테이션
필터 수명과 출력량을 증대시키는 Mist Elimination
깨끗한 공기로 인해 필터 오염을 줄이고, 따라서 출력 향상 및 비용 절감의 전반적인 효율 향상을 이루게 됩니다.
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!