Would you prefer to visit the website in this country and language?

순환

EMS

Munters EMS 공기 순환기는 양계장(육계, 산란계) 및 낙농 농장의 환기 분야에 필요한 사항을 충족합니다. 이 강력하고 효율적인 팬은 뛰어난 공기 흐름, 에너지 소비 감소는 물론 가축 및 작업자에게 편안한 환경을 제공합니다.

Highlights

  • Munters Protect 코팅으로 뛰어난 내구성
  • 간편한 설치 및 유지 보수
  • 높은 공기 흐름 용량
  • 에너지 소비 감소
  • 다양한 크기: 30", 36", 50"
  • EU 규정을 준수하는 고효율 모터가 장착된 EMS50

같은 시리즈 제품

모델프로펠러 직경(mm)모터 유형제품 시트사용 설명서
EMS501270Ac, Ec보기
EMS36915Ac보기
EMS30770Ac보기

모델유형언어다운로드 링크
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstruction영어보기
E-line-BR-EN-202504brochure영어보기