Would you prefer to visit the website in this country and language?

센서

수량계

멀티 제트 원리를 사용하는 수량계는 비용 대비 성능이 가장 우수하고 수명이 긴 유량측정기입니다.

Highlights

  • 유일한 움직이는 부품인 임펠러는 물과 접촉하여 마모를 최소화하고 최고의 신뢰성을 제공합니다.
  • 자기 구동식 밀봉 레지스터
  • 스테인리스 스틸/유리 캡슐 옵션으로 무조건적인 김 서림 방지
  • 다양한 크기(0.75"~2")로 제공 가능

같은 시리즈 제품

모델중량(kg)작동 온도 범위(°C)사용 설명서
Sonata Dual Pulse Water Meter1-20 to 60보기
RWM10 to 50보기

모델유형언어다운로드 링크
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfUserManual영어보기
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfUserManual영어보기
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfUserManual영어보기