Coolant distribution units
LCX
Munters LCX(액체 대 액체) 냉각제 분배 장치(CDU)는 효율적이고 서비스가 용이하며 다양한 작동 조건에 맞게 조정할 수 있습니다. 모듈형 장치에는 바닥 공간을 줄이기 위해 장치를 적재할 수 있는 새로운 기능이 포함되어 있습니다. 표준 모델의 서비스 접근은 전면에서만 가능하므로 CDU를 1"(25mm) 간격으로 나란히 설치할 수 있습니다. LCX 장치는 시설 유체(FF)와 기술 유체(TF) 사이의 인터페이스를 제공합니다.
Highlights
- 500 kW에서 1.5 MW까지 다양한 모듈형 크기로 모든 데이터 센터의 수요를 충족할 수 있는 완벽한 어셈블리를 제공합니다.
- 최적의 성능을 위한 브레이징 판형 열교환기 및 펌프와 같은 맞춤형 구성품
- 최적화된 열 전달, 효율적인 냉각을 위한 냉각수 온도 및 유량 조절
- 공간이 제한된 설치를 위한 적재식 1.5MW 옵션
- 향상된 효율성 및 서비스 용이성
- 316 SS 기술 저압 강하 25µ 고유량 99.98% 효율 카트리지 필터를 갖춘 유체 필터 하우징
- 대형 7" 컬러, 터치스크린 HMI를 갖춘 BACnet/Modbus 호환 컨트롤러