Would you prefer to visit the website in this country and language?

컨트롤러 및 자동화 액세서리

온도 조절기

RDT-5는 컨트롤러와 함께 작동하거나 독립형으로 작동하는 5단계 디지털 온도 조절기입니다(자체 온도를 사용한 백업 시스템 활성화).

Highlights

  • 현재 사육 일수 및 목표 설정점에 대한 자동 연계
  • 5개의 독립형 온도 조절기
  • 각 단계를 백업 냉방 또는 난방 작동으로 설정 가능
  • 10점 및 10일 온도 곡선
  • Platinum 컨트롤러를 통해 또는 RDT-5 UI에서 직접 프로그래밍 가능
  • 컨트롤러와 독립적으로 작동하여 백업 시스템 필요 시 구동
  • 장치를 실행하는 데는 소프트웨어가 필요하지 않으며 구성 시에만 필요

    모델유형언어다운로드 링크
    RDT-5 Triple Phase Manual ES R1.2 116852.pdfInstallationManual스페인어보기
    RDT-5 Triple Phase CN R1.3 116344.pdfInstallationManual중국어(간체)보기
    RDT-5 Triple Phase-IM-EN-202504 B.pdfInstallationManual영어보기
    RDT-5 Dual Phase-IM-EN-202502.pdfInstallationManual영어보기