Keith Dunnavant가 전하는 Munters의 데이터 센터 냉각 혁신
Jan 14, 2025
Munters의 Offer Strategy & Portfolio Management 부사장인 Keith Dunnavant는 최근 JSA TV 및 팟캐스트에서 JSA의 **Barb Mitchell(부사장 겸 총괄 이사)**과 함께 데이터 센터 냉각의 변화하는 과제와 기회에 대해 논의했습니다.
AI 및 고밀도 컴퓨팅이 요구하는 냉각 솔루션
대화 중 Keith Dunnavant는 AI 기반 워크로드 및 고밀도 컴퓨팅의 증가하는 요구 사항을 해결하기 위한 Munters의 전략을 설명했습니다.
특히 냉각 분배 장치(CDU) 개발에 중점을 두었으며, Munters는 500kW에서 1.5MW까지 다양한 용량의 CDUs를 제공하여 고성능 칩에서 발생하는 방대한 열을 효율적으로 관리합니다.
Munters와 ZutaCore의 협력: 2단계 냉각 기술 혁신
Dunnavant는 또한 ZutaCore와의 협력을 강조했습니다.
ZutaCore는 2단계 냉각 기술의 선도 기업으로, Munters와 협력하여 물 기반 냉각 시스템의 위험을 제거하고 냉매 대 냉매 열전달을 통한 더 높은 효율성을 제공합니다.
Dunnavant는 "우리의 솔루션은 복잡성을 줄이고, 가장 까다로운 환경에서도 고객에게 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다."라고 말했습니다.
Munters의 전략적 인수: Geoclima와 SyCool™ 시스템
Munters는 최근 Geoclima의 에너지 효율적인 냉각기(chiller)를 인수하여 SyCool™ 시스템과 결합된 종합적인 열 배출 솔루션을 제공하게 되었습니다.
이러한 혁신적인 솔루션은 데이터 센터의 확장성과 지속 가능성을 보장하며, 미래 데이터 센터 운영의 핵심 요소가 될 것입니다.
글로벌 생산 능력 확대: 아일랜드 코크(Cork) 신규 시설
Munters는 글로벌 수요 증가에 대응하기 위해 11,150m² 규모의 신규 생산 시설을 아일랜드 코크(Cork)에 건설하고 있습니다.
Dunnavant는 "이러한 투자는 데이터 센터 냉각 기술에 대한 글로벌 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것입니다."라고 설명했습니다.
"지금이 바로 민첩함이 필요한 때입니다."
Dunnavant는 변화하는 환경에서 기민함과 협력의 중요성을 강조했습니다.
Munters는 고객 피드백과 최첨단 R&D를 결합하여 데이터 센터 운영자가 빠르게 발전하는 기술 및 지속 가능성 요구 사항을 충족하도록 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다.
그는 이렇게 마무리했습니다.
"지금이 바로 민첩함이 필요한 때입니다. 우리는 고객과 긴밀하게 협력하며 실시간으로 문제를 해결하고 있습니다. 고객이 미래를 대비할 수 있도록 함께 나아가겠습니다."

27116-en-keith-dunnavant.webp