한 글로벌 소셜 기술 기업이 데이터 센터에서 발생하는 폐열을 가치 있는 자원으로 변환하여 도시 난방을 혁신하고 있습니다. 덴마크 오덴세(Odense)에 위치한 이 기업의 데이터 센터 캠퍼스는 유럽의 증가하는 서비스 수요를 지속적으로 충족하고 있습니다. Munters의 최첨단 냉각 및 열 회수 기술을 활용하여, 이 기술 기업은 서버룸에서 발생하는 열을 중앙 열펌프 시설로 전송한 후, 이를 재활용하여 11,000여 가구에 무료로 지역 난방을 공급하고 있습니다.
폐열 재사용을 통한 에너지 효율성 극대화
유럽 전역의 데이터 센터 운영업체들은 점점 더 폐열 재사용을 적극적으로 도입하고 있으며, Munters는 이러한 혁신적인 에너지 활용 기술을 선도하고 있습니다. 세계 최대 규모의 폐열 활용 프로젝트 중 하나에서, 선도적인 소셜 기술 기업은 Munters Oasis™ 간접 증발 냉각(IEC) 시스템을 적용하여 실내 환경을 최적화하면서 효율적으로 열을 제거하고 있습니다. 이 시스템은 기존 냉각 방식과 비교했을 때 최대 80%까지 에너지 소비를 절감하며, 완전히 재생 가능 에너지로 운영되는 데이터 센터는 폐기물을 최소화하고 기업의 회복력, 효율성 및 지속 가능성에 대한 엄격한 정책과 일치합니다. 이러한 접근 방식은 유럽의 강화된 환경 규제를 준수하는 동시에, 에너지 절감 및 탄소 배출 감소 효과를 제공합니다. "새로운 유럽 규정은 데이터 센터가 폐열을 보다 적극적으로 회수하도록 요구하고 있습니다. 이로 인해, 데이터 센터를 중심으로 한 도시 계획이 더욱 증가할 것입니다. 열은 장거리 운송이 어렵기 때문에, 병원과 같은 시설이 이상적인 재사용 대상이 될 것입니다. 오덴세와 같은 대규모 프로젝트에서는 대도시에도 에너지를 공급할 수 있습니다." - Craig MacFadyen, Munters의 Offer Strategy & Portfolio Management 디렉터
열 회수 및 지속 가능성 극대화
Munters Oasis IEC 시스템은 폐열을 포착하여 물 루프(water loop)로 전송한 후, 이를 지역 열펌프 시설로 유도하여 지역 난방에 적합한 온도로 상승시킵니다. 이 기술 기업은 회수된 폐열을 재사용하여 연간 최대 165,000MWh의 에너지를 생산하며, 오덴세의 11,000여 가구와 기업에 난방을 제공합니다. MacFadyen은 다음과 같이 덧붙였습니다. "데이터 센터 운영을 기반으로 하는 기업들은 지속 가능성에 대한 강한 의지를 가지고 있습니다. 이들은 에너지 효율성의 선두에 서 있으며, Munters 역시 같은 비전을 공유하며 지속적으로 혁신을 추구하고 있습니다."
오덴세 데이터 센터를 위한 Munters의 지원 방식
- 폐열 포집: 효율적인 폐열 활용을 통해 가치 있는 에너지로 변환
- 에너지 사용 최적화: 최첨단 냉각 시스템을 통해 총 에너지 소비 절감 및 운영 비용 절감
- 지속 가능성 강화: 지역 사회에 친환경 에너지 공급, 탄소 배출 절감, 전통적인 에너지원 의존도 감소