Phi Sigma General Trading L.L.C는 아랍에미리트에 있는 Munters의 저명한 파트너로서 규제가 엄격한 환경을 위한 솔루션과 서비스를 전문으로 합니다. 걸프 지역에 본사를 둔 유명 의약품 보관 회사인 Gulf Drug이 냉장 보관 장치 중 하나에 문제가 발생하자 Phi Sigma는 Munters에 도움을 요청했습니다. 이 고객은 4°C의 일정한 온도를 유지하는 160 입방미터 용량의 냉장 시설을 운영하고 있습니다. 냉장실은 주로 의약품 보관 목적으로 사용하며, 보건부(MOH)에서 설정한 규제 기준을 충족하기 위해 상대 습도 수준에 대한 엄격한 제어가 필요합니다. 고객은 기존의 냉각 유닛으로 상대 습도를 60% 미만으로 유지하는 데 어려움을 겪고 대체 솔루션을 모색하게 되었습니다.
주요 특징
- 높은 공기 흐름 용량
- 에너지 소비 최소화
- 100% 부식을 방지하는 고유한 플라스틱 로터 케이스
- -20°C까지 효율적으로 제습
- 설치가 용이한 교체형 패널
냉장실 습도 변동에 대처하기
의약품 보관의 중요성으로 인해 환경 조건, 특히 상대 습도에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 습도 수준의 변동은 보관된 약품의 무결성을 위태롭게 하여 경보 및 규제 문제를 유발했습니다. 고객은 MOH 규정을 준수하기 위해 냉장실 내에서 일관된 습도 제어를 보장하는 효과적인 솔루션을 찾고 있었습니다. Munters는 기존 조건을 평가하고 맞춤형 솔루션을 제안하기 위해 참여했습니다. 종합적인 평가를 통해 Munters는 수분 부하 계산 및 환경 제어 시스템에 대한 전문 지식을 활용하여 MLT800의 설치를 권장했습니다. MLT800은 높은 공기 흐름과 저온 흡입구로 에너지 효율적인 작동과 공간에 가해지는 열을 최소화하는 데 최적이라는 평가를 받았습니다.
최적의 냉장실 효율을 위한 Munters MLT800 도입
철저한 평가와 상담을 거쳐 MLT800 유닛이 고객의 냉장실에 설치되었습니다. Munters 기술자들은 기존 냉각 시스템과의 원활한 통합을 보장하여 온도 안정성을 유지하면서 습도 제어를 최적화했습니다. 설치 프로세스는 고객의 운영 중단을 최소화하기 위해 효율적으로 진행되었습니다. 일관된 습도 제어로 의약품 보관 혁신 설치 후 고객은 일년 내내 60% 미만의 일관된 상대 습도 수준을 유지하여 경고나 우려 사항을 유발하지 않고 규제 요건을 충족했습니다. MLT800의 성능은 냉장실 환경의 안정성과 신뢰성을 크게 향상시켜 의약품 보관 조건에 대한 고객의 우려를 해소했습니다. MLT800의 작동으로 최적의 보관 조건을 유지하여 보관된 약품의 무결성과 효율성을 보장할 수 있습니다. "이제 고객은 Munters 솔루션을 도입하여 지속적인 경고 원인과 습도 수준에 대한 우려 없이 안심할 수 있게 되었습니다." 칸난 발무루간(Kannan Valmurugan), Phi Sigma 영업 관리자 고객 만족을 위한 전략적 파트너십 Phi Sigma와 Munters 간의 협업은 의약품 보관의 특정 과제를 해결하기 위한 맞춤형 솔루션의 성공적인 구현을 보여줍니다. MLT800 유닛을 도입하여 규제 표준을 지속적으로 준수하고 보관된 의약품의 품질과 안전성을 보장할 수 있었습니다. 이 사례는 제약 시설에서 정밀한 환경 제어의 중요성을 강조하고 업계 요구사항을 충족하는 혁신적인 솔루션의 효율성을 강조합니다.
주요 특징
- 높은 공기 흐름 용량
- 에너지 소비 최소화
- 100% 부식을 방지하는 고유한 플라스틱 로터 케이스
- -20°C까지 효율적으로 제습
- 설치가 용이한 교체형 패널