쿠웨이트의 HEISCO(Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co)는 도장 작업에 영향을 미치는 높은 습도와 색상 변화로 인해 어려움을 겪자, 신뢰할 수 있는 파트너인 Munters에 솔루션을 요청했습니다. 이러한 문제에 대한 해답은 작업자가 완전히 이동 가능한 컨테이너 내에서 온도와 습도를 독립적으로 제어할 수 있는 Munters DryCool™ DuraCase의 형태로 제공되었습니다.
주요 특징
- 간편한 이동 및 설치
- 건조한 냉각 공급 공기
- 높은 COP
- 적은 유지 보수
HEISCO는 다양한 사업 분야를 보유한 저명한 엔지니어링, 조달 및 건설 계약 회사입니다. 쿠웨이트의 주요 상업 항구인 슈와이크 항에 위치한 HEISCO는 선박 수리, 복구, 개조 및 조선 프로젝트를 위한 전략적 위치에 있는 대규모 조선소를 운영하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 이 회사의 운영이 크게 확장되면서 새로운 도전 과제를 안게 되었습니다. 기존의 Munters MLT1400 제습 장치는 HEISCO의 변화하는 요구를 충족하기에 더 이상 적합하지 않았습니다. 환경적 요인 및 운영상의 영향 쿠웨이트의 대부분은 사막 기후이며, 여름에는 40°C가 넘는 무더운 날씨, 겨울에는 비교적 온화한 날씨가 특징입니다. 이 지역은 낮과 밤은 물론 계절에 따라 온도차가 큽니다. 쿠웨이트 해안선을 따라 아라비아만과 인접해 있어 여름철에는 습도가 급상승할 수 있습니다. 이러한 습도 증가와 온도 상승은 특히 페인트 및 코팅 응용 분야에서 HEISCO에게 중요한 도전 과제였습니다. 부적절한 온도 조절로 인해 건조 시간이 연장되고 색상 불일치가 발생하며 코팅의 내구성이 손상됩니다.
솔루션: Munters DryCool™ DuraCase
HEISCO의 요구사항을 해결하기 위해 Munters DryCool™ DuraCase가 혁신적인 솔루션으로 등장했습니다. 이 시스템은 보충 공기 처리를 위한 DX 에어컨의 냉각 기능과 건조제 제습 장치의 장점을 통합합니다. 100% 보충 공기를 효율적으로 처리하도록 설계된 DuraCase 시스템은 필요에 따라 습도를 조절합니다. 특히, 이 시스템은 냉각 구성품의 에너지를 재활용하여 에너지 효율을 극대화함으로써 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 기존 에어컨 시스템보다 뛰어난 성능 계수(COP)로 에너지 소비를 더욱 절감할 수 있습니다. 원활한 설치 및 성능 Munters DryCool™ DuraCase 설치는 순조롭게 진행되었습니다. 직접 팽창 냉각 코일, 건조 휠, 통합 콘덴싱 패키지, 공급 팬, 재생 팬 및 콘덴싱 팬과 같은 필수 구성품을 통합한 이동성 및 포괄적인 패키지 방식으로 신속한 배치가 가능했습니다. 조선소에 설치한 지 며칠 만에 시스템이 가동되어 HEISCO의 요구사항을 충족했습니다. 효율성 및 품질 향상 HEISCO의 부서장인 Mohamed Salem Eid 는 Munters DryCool™ DuraCase의 도입으로 이미 효율성과 생산성에 상당한 개선을 가져왔다고 말합니다. 습도와 온도를 정밀하게 제어하여 생산성을 향상시키고 HEISCO의 작업 품질을 높일 수 있어 현저한 발전을 이룰 수 있을 것으로 기대합니다. Munters DryCool™ DuraCase를 도입함으로써 HEISCO는 습도 제어와 관련된 문제를 효과적으로 극복하고 페인트 및 코팅 응용 분야에 최적의 조건을 보장했습니다. 이 사례는 혁신적인 온도 제어 솔루션이 운영 효율성을 향상시키고 우수한 품질 결과를 제공하는 데 미치는 혁신적인 영향을 강조합니다.
주요 특징
- 간편한 이동 및 설치
- 건조한 냉각 공급 공기
- 높은 COP
- 적은 유지 보수