생산성 향상 및 폐기물 감소를 위한 기후 조절
안정적인 습도 및 온도 수준은 펄프 및 제지 공장, 인쇄 공장 및 펄프 및 제지 보관 시설의 생산 공정에 필수적입니다. Munters는 생산성을 개선하고 완제품을 보호하는 에너지 효율적인 기후 조절 솔루션을 제공합니다.
펄프 및 종이 제품의 품질과 무결성을 유지하는 것은 수익성의 핵심입니다. 안타깝게도 종이 제품은 자연스럽게 주변 공기의 수분을 흡수합니다. Munters 기후 조절 솔루션은 펄프, 제지, 인쇄 산업에서 습도 수준을 제어하는 데 널리 사용되고 있습니다.
Munters는 또한 VOC 저감, 고온, 공기 대 공기 에너지 회수 및 대량 이송 솔루션을 제공하여 유해물질 배출량과 탄소 발자국을 줄이면서 공정 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
펄프, 제지, 인쇄 산업 응용 분야
생산 및 보관을 위한 습도 제어
습도 제어는 펄프, 제지, 인쇄 산업에서 높은 일관된 제품 품질을 위한 핵심 요소 중 하나입니다. 종이는 흡습성이기 때문에 주변 공기에서 수분을 쉽게 흡수하고 방출합니다. 제지 후반 단계에서는 습도 수준을 약 55%의 상대 습도로 유지하는 것이 중요합니다. 공기 중 수분이 너무 적으면 수축, 치수 안정성 손실 및 정전기 문제로 이어집니다. 반대로 수분이 과다하면 용지의 형태가 변형되어 슬리팅 및 포장 공정 시 문제가 발생할 수 있습니다.
완제품을 취급하는 창고 및 기타 영역에서는 습도 관련 문제를 방지하기 위해 35~55% RH 사이의 낮은 습도를 유지해야 합니다.
인쇄 공장에서는 습도만큼이나 중요한 것이 온도입니다. 실내 기후는 인쇄 프레스 및 다양한 용지에 대한 요구 사항을 준수할 뿐만 아니라 편안한 작업 환경을 제공해야 합니다.
에너지 효율적인 Munters 습도 제어 솔루션은 생산 및 보관 조건을 안정적으로 유지하여 생산성을 개선하고 폐기물을 최소화합니다. 동시에 기계 및 기타 장비의 곰팡이와 부식을 방지하여 작업 환경을 개선하고 유지보수 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
장점
- 제품 품질 개선
- 생산성 향상
- 폐기물 감소
- 더 건강한 작업 환경
- 유지 보수 비용 절감
인쇄 공장을 위한 에너지 효율적인 기후 조절
웹 프레스는 인쇄된 자료의 잉크를 건조시키기 위해 분당 수천 세제곱피트의 공기를 필요로 합니다. 공장의 공기는 프레스로 유입되어 전기 히터로 가열됨 다음 배기 공기로 실외로 방출됩니다. 그러나 기존의 가스 가열식 보충 장치로 공기 부족을 해결하는 대신 Munters는 공기 대 공기 열 교환기를 통해 프린터 배기 스트림에서 많은 에너지를 포집하는 솔루션을 제공합니다.
배기 공기에서 상당한 에너지를 회수하여 재사용하면 웹 프레스의 전기 히터를 자주 작동할 필요가 없습니다. 또한 일반적으로 공장 온도를 유지하는 데 필요한 가스 히터를 끌 수 있어 가스 소비와 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다. 또 다른 장점으로 흔히 발생하는 음압 문제가 제거됩니다.
Munters에 문의하여 다양한 인쇄 공장용 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 상당한 에너지 절감
- 생산 효율성 향상
- 유지 보수 비용 절감
- 환경에 미치는 영향 최소화
VOC 제거를 통한 공기 정화 및 배기 열을 재사용
많은 펄프, 제지, 인쇄 공정에 휘발성 유기 화합물(VOC)이 발생합니다. 제거하지 않으면 작업 공간 내 건강 문제를 일으키고 주변 환경을 파괴하며 규제 위반에 따른 벌금 부과로 이어질 수 있습니다.
Munters 제올라이트 로터 농축기 시스템은 VOC 저감을 위한 가장 에너지 효율적인 기술을 제공합니다. 당사는 VOC 흡착을 위한 소수성 제올라이트의 개발을 선도했습니다. 200개 이상의 시스템이 서비스 중이며, 세계에서 가장 인정받는 기업 중 일부도 당사의 설비를 설치하고 있습니다.
당사의 VOC 저감 시스템은 독립형 산화제에 비해 연료 비용을 최대 30~50%까지 절감하면서 95% 이상의 VOC 파괴 제거 효율(DRE)을 달성할 수 있습니다. Munters는 또한 저농도 VOC 응용 분야를 위한 제올라이트 로터 농축기를 제공합니다.
Munters의 고온 공기 대 공기 에너지 회수 솔루션은 에너지 효율을 더욱 높이기 위해 VOC 소각로의 열을 포집하고 재사용할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 펄프, 용지, 인쇄 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 작업 환경 향상
- 규제 준수 및 벌금 부과 방지
- 지속 가능성 자격 증명 개선
- 무료 열로 건물 난방 비용 제거
- 음압 문제를 제거
에너지 효율적인 대량 이송
Munters는 고객의 문제를 해결책으로 전환합니다. 분별, 흡수, 추출에 사용되는 Munters 대량 이송 제품은 가능한 최소한의 에너지를 사용하여 출력 대비 압력 강하를 최적화합니다. 또한 다음과 같은 유형의 펄프 및 제지 공장용 대량 이송 제품을 설계, 엔지니어링, 제조 및 공급할 수 있는 자체 역량을 갖추고 있습니다.
- 탈거 컬럼
- 메탄올 탈거 컬럼
- 오염된 응축수 탈거 컬럼
- 셀 가스 스크러버
모든 패킹과 내부 부품은 스테인리스 스틸, 듀플렉스, 슈퍼 듀플렉스, 모넬, 하스텔로이, 합금 625/825, 알루미늄, 지르코늄, 티타늄, 구리, 플라스틱 등 다양한 소재로 제공됩니다.
수년에 걸쳐 5,000곳 이상의 시설에 대량 이송 솔루션을 제공해 왔습니다. 이러한 솔루션에는 구조화된 패킹, 관련 내부 부품 및 밸브, 시브, 버블 캡 및 듀얼 플로우를 포함한 모든 유형의 1~4개의 패스 트레이를 포함한 최대 약 12,000mm(40ft)의 컬럼 직경이 포함되었습니다.
Munters에 문의하여 펄프 및 제지 공장용 대량 이송 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 깊은 응용 지식
- 자체 설계
- 최적화된 압력 대비 출력
- 에너지 효율
- 탄소 발자국 감소
"가장 마음에 들었던 점은 단순함이었어요. 최소한의 유지보수가 필요한 사용하기 쉬운 시스템입니다. 나중에 새로운 기기를 추가하기도 쉽습니다."
Torvald Östensson, CEO
Umpac
제품 - 펄프, 제지, 인쇄
Munters의 장점
전문성
Munters는 1955년 설립된 이래로 공기 처리 및 기후 조절의 미래를 새로 써나가고 있습니다. 당사는 적합한 솔루션을 제공할 수 있는 경험과 전문 지식을 갖추고 있습니다.
에너지 절약
특허받은 독점적인 혁신 기술로 에너지를 크게 절약하고 운영 비용을 절감해 드립니다.
지속 가능성
Munters를 선택하면 지속 가능성 목표를 달성하는 데 기여하는 자원 효율적인 기후 조절 솔루션을 얻을 수 있습니다.
신뢰성
Munters 기후 조절 기술은 광범위한 기후 조절 요구사항을 충족하는 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
서비스
Munters의 서비스 솔루션과 제품은 현재와 미래에 필요한 기간 동안 최적의 운영과 성능을 제공합니다.