Would you prefer to visit the website in this country and language?

군용 장비 보관 및 보호를 위한 제습

적절한 보관은 방위 장비의 사용성을 유지하고 유지보수 비용을 절감하는 데 필수적입니다. Munters 군용 보관 솔루션은 전 세계 군용 차량과 시스템을 보호하는 데 도움이 됩니다.

습도를 낮추는 것은 군용 장비의 기능과 가용성을 보장하는 비용 효율적인 방법입니다. 습도 제어는 금속 표면의 부식을 방지하고 유기물이 포함된 품목의 곰팡이 및 균류 성장을 억제합니다. 또한 탄약 내 화학 화합물의 분해를 늦추거나 방지하여 보관 수명을 최적화합니다.

군용 차량 및 시스템 분야

지상 장비

일반적인 적용 분야로는 주력 전차, 장갑차 및 비장갑차뿐만 아니라 병영의 군사 장비 보관 시설이나 작전 중 이동식 대피소, 컨테이너 및 고글, 센서, 레이더 시스템, 발사기, 지휘통제소, 탄창이나 컨테이너에 보관된 탄약 등의 물품 보호를 포함합니다.

해군 장비

일반적인 적용 분야로는 기어박스 및 레이돔과 같은 함정 무기 및 플랫폼 시스템을 갖춘 선박에 대한 모스볼링과 사용 중 함정 무기, 센서, 통신 시스템, 탄약의 보호가 있습니다.

항공 장비

해당 분야에는 일반적으로 운항 중인 항공기 내부 보호가 포함됩니다. Munters 기후 조절 시스템이 탑재된 항공기로는 C-130 Hercules, P-3 Orion, NATO E-3A AWACS 항공기, JAS-39 Gripen 및 Tornado 전폭기, 헬리콥터, 무인기 또는 UAV가 있습니다.

Munters 기후 조절 시스템은 애리조나 사막의 건조한 습도 조건에서 온도 변화가 크지 않은 실내 보관 공간을 만들어 격납고 공간, 강화 항공기 쉘터(HAS) 및 덮개에 항공기를 비용 효율적으로 보관할 수 있도록 합니다. 보관된 탄약, 채프, 플레어 패키지를 포함한 보조 장비용 보호 서비스도 이용 가능합니다.

20,000건 이상의 군사 시설에 대한 서비스 실적을 보유한 Munters는 전 세계 방위군에 효과적인 군사 보호 솔루션을 제공한 광범위한 직접 경험을 보유하고 있습니다.

Munters에 문의하여 군용 차량 및 시스템을 보호하기 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 결로, 부식, 곰팡이 방지
  • 전기 시스템 및 항공전자 장치 보호
  • 비용 효율적(난방 불필요)
  • 유지 보수 비용 절감
  • 더 높은 가동 시간

군사 장비 및 시스템 보호

스웨덴 방위물자 관리국(FMV), 미군 주방위군 및 미군 육군예비군 연구에 따르면 무기 시스템 습도 제어에 대한 투자는 가용성 향상과 유지보수 비용 절감으로 수개월 내에 투자 수익을 창출할 수 있는 것으로 나타났습니다. Munters 제습 솔루션을 사용하면 건조 공기를 사용하여 물자를 완전히 감싸거나, 이것이 불가능할 경우 전체 시스템 또는 물체 내의 중요한 영역에 주입할 수 있습니다. 이 방법은 보관된 품목 및 물체뿐만 아니라 일상적으로 사용 중인 장비에도 적용할 수 있습니다.

사례 및 주요 특징

Munters의 장점