효율적인 화학물질 및 비료 가공
안전하고 효율적인 화학물질 가공 분야에는 안정적인 생산 환경이 필요합니다. Munters는 화학물질 및 비료 산업의 생산성을 향상시키는 기후 조절, 에너지 회수 및 청정 기술 솔루션을 제공합니다.
화학물질 및 벌크 비료 가공용 Munters 습도 제어 솔루션을 사용하여 생산 시설 환경을 연중 안정적으로 유지하세요. 생산량을 극대화하고 예상치 못한 생산 중단을 최소화하면서 제품 품질과 안전성을 개선하세요.
Munters의 고온, 공기 대 공기 에너지 회수 시스템 및 청정 기술은 유해물질 배출 및 탄소 발자국을 줄이면서 제조 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 여기에는 미스트 제거, 가스 액체 분리, 대량 이송 및 VOC 저감 솔루션이 포함됩니다.
화학물질 및 벌크 비료 산업 분야
연중 안정적인 생산 기후 달성
공기 중 과도한 수분은 화학물질 가공에 영향을 미칩니다. 습도가 높으면 제품이 서로 달라붙고 응고되어 납기 지연 및 품질 저하와 같은 문제를 일으켜 전반적인 생산 효율성 저하를 초래할 수 있습니다. 높은 습도에 노출된 전기 설비는 종종 부식과 절연 저항 감소를 경험하여 단락을 일으킬 수 있으므로 공기 중의 습기는 안전 위험을 초래하는 원인이 될 수 있습니다.
화학물질 및 벌크 비료 산업의 많은 응용 분야는 습도 수준에 영향을 미치는 고온 공기 흐름을 생성합니다. 하이엔드 에어컨 시스템에도 불구하고 여름 동안 일정한 습도 수준을 유지하는 것은 역시 어려운 일입니다.
Munters 습도 제어 시스템을 사용하여 생산 환경을 제어하여 응축수를 제거하면 계절에 관계없이 생산 기후를 안정적이고 제어할 수 있습니다. 그 결과는 어떨까요? 연중 균일한 고품질 제품, 생산량 증가 및 예상치 못한 생산 중단 감소를 통해 시간과 비용을 절약합니다.
장점
- 연중 정밀 제어 환경
- 화학물질 및 벌크 비료 수분 제어
- 우수한 품질
- 일관성 향상
- 생산 속도 향상
- 낮은 유지 보수 비용
대량 이송을 통한 성능 향상
Munters 대량 이송 솔루션은 성과 향상에 도움이 됩니다. 분별, 흡수, 탈거, 추출에 사용되는 Munters 대량 이송 제품은 가능한 최소한의 에너지를 사용하여 출력 대비 압력 강하를 최적화합니다. 당사는 이산화탄소 제거 장치에 관한 유명 사용권자와 협업하여 그들의 요구 사항을 잘 알고 있습니다.
또한 다음과 같은 유형의 화학 및 비료 공장용 대량 이송 제품을 설계, 엔지니어링, 제조 및 공급할 수 있는 자체 역량을 갖추고 있습니다.
- 이산화탄소 탈거장치/흡수장치/회수 컬럼
- 암모니아 탈거장치/흡수 컬럼
- 염소 스크러버 칼럼
- 가성 스크러버
- 메탄올 탈거장치/기화기 컬럼
- 오염된 응축수 탈거 컬럼
- 셀 가스 스크러버
- 수소 가스 생성 컬럼
- 질소 가습기 컬럼
- 벤트 가스 스크러버 컬럼
모든 패킹과 내부 부품은 스테인리스 스틸, 듀플렉스, 슈퍼 듀플렉스, 모넬, 하스텔로이, 합금 625/825, 알루미늄, 지르코늄, 티타늄, 구리, 플라스틱 등 광범위한 소재로 제공됩니다.
수년에 걸쳐 5,000건 이상의 다양한 프로젝트 설치를 통해 대량 이송 제품을 제공해 왔습니다. 구조화된 패킹, 관련 내부 부품 및 밸브, 시브, 버블 캡 및 듀얼 플로우를 포함한 모든 유형의 최대 4개의 패스를 포함한 최대 약 12,000mm(40ft)의 컬럼 직경이 여기에 포함되었습니다.
Munters에 문의하여 당사의 화학 및 비료 산업용 대량 이송 및 기타 청정 기술 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 깊은 응용 지식 및 방대한 고객 범위
- 자체 설계 전문성
- 최적화된 압력 대비 출력
- 에너지 효율
- 탄소 발자국 감소
고온 열교환기로 에너지 회수
많은 화학물질 및 비료 제조 공정은 공기 흐름을 높은 온도로 가열할 것을 요구하여 상당한 경제적 및 환경적 비용이 발생합니다. 이러한 분야에서 고온 열교환기를 사용하면 이러한 비용을 절감할 수 있지만, 많은 고객들은 중요한 공정에 사용되는 열교환기의 품질과 신뢰성에 대해 우려하고 있습니다.
Munters는 황산 공장의 열간 및 냉간 등방압 가공 공정에 맞춤형 고온 열교환기를 제공하는 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. 고객들은 Munters의 습도 제어 솔루션이 가져다주는 비용 절감 효과를 높이 평가하고 있습니다.
Munters에 문의하여 다양한 범위의 화학물질 및 비료 산업용 에너지 회수 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 상당한 에너지 절감
- 생산 효율성 향상
- 유지 보수 비용 절감
- 환경에 미치는 영향 최소화