완벽한 생산 환경을 위한 리튬 이온 전지 드라이룸 제습기
소규모 R&D 실험실, 마이크로 환경 또는 대규모 생산 시설에 관계 없이 Munters 드라이룸 제습기 솔루션으로 최적의 습도 제어를 달성하고 리튬 이온 전지 생산을 극대화할 수 있습니다.
모든 전지 제조가 동일하지는 않습니다.
리튬 이온 전지에 대한 수요는 광범위합니다. 하이브리드 및 전기 자동차에서 휴대폰, 노트북 컴퓨터 및 의료 기기에 이르기까지 전지 제조업체는 더 많은 저장 용량, 더 높은 내구성 및 더 빠른 충전을 제공하는 전지를 개발하면서 용량을 증가시키기 위해 압박을 받고 있습니다.
전지 드라이룸에서의 저이슬점 습도 제어는 리튬 이온 전지 생산 품질, 가동 시간, 안전한 작업 공간을 최대화하는 데 필수적입니다. Munters 드라이룸 제습기는 효율적이고 일관된 습도 제어를 제공하여 연중 내내 안정적인 성능을 보장합니다. Munters 드라이룸 제습기는 -40°C~-70°C(-40°F~-94°F) 또는 그 이하의 이슬점을 달성하면서 에너지 비용을 최대 30%까지 절감하여 리튬 이온 전지 생산에 이상적입니다.
리소스

드라이룸의 수익성 계산
Munters 제습기로 절약되는 에너지를 계산하고 맞춤형 보고서를 다운로드하세요.
리튬 이온 전지의 제조는 매우 낮은 습도의 드라이룸에서 이루어지며, 최적의 제품 품질을 보장하기 위해서는 적합한 기후를 맞추고 유지하 합니다.
드라이룸 설계에 도움이 되는 이 계산기는 운영 효율성을 개선하려 할 때 고려해야 하는 가장 중요한 파라미터를 보여줍니다.

리튬 이온 전지 제조에는 최적의 제습이 반드시 필요합니다.
리튬은 수분에 매우 민감하게 반응하므로 전지 생산은 매우 낮은 습도의 드라이룸에서 이루어져야 합니다. 이렇게 극도로 건조한 환경은 제품 품질 및 작업자 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 적합한 이슬점을 달성하는 것이 중요합니다. 드라이룸의 적절한 이슬점이 확보되지 않으면 전지 생산에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 생산 문제 - 예상치 못한 가동 중단으로 인한 제품 손실과 높은 비용 발생.
- 제품 무결성 - 전지 품질, 성능 수준 및 생산량 감소.
- 운영 비용 증가 - 저효율 제습기는 더 많은 에너지를 사용하고 드라이룸의 수명 기간 동안 더 많은 탄소를 배출합니다.
- 폐기물 증가 - 빈번한 품질 문제 발생 및 불량 전지 폐기로 환경과 수익에 부정적인 영향을 미칩니다.

캡션 및 이미지// 전지 생산 최적화
데시칸트 로터 제습을 통해 전지 제조에 이상적인 드라이룸 환경을 조성할 수 있습니다. Munters는 건식 제습기 기술을 선도했습니다. 전 세계 리튬 이온 전지 생산 시설은 당사의 혁신적인 솔루션을 사용하여 최적의 기후 조건과 장기적인 성능을 유지하면서 에너지를 절약합니다.
대부분의 제조업체는 1% 미만 또는 -40°F 이슬점[건조 공기 약 0.55g/lb(파운드당 그레인)]에 해당하는 건조 공기 약 0.08g/kg(킬로그램당 그램)까지 드라이룸의 상대 습도 수준을 낮게 유지해야 합니다. 새로운 전지 화학물질을 개발하면 업계 표준을 더욱 낮출 수 있습니다. Munters는 -89°C(-128°F)에서 공기를 공급하는 리튬 이온 전지 생산용 드라이룸 장비를 제공해오고 있으며, 향후 수요를 충족하기 위해 제습기 기술을 계속 개선하고 있습니다.
특허 받은 Munters Green PowerPurge 기술과 같은 혁신적인 기능을 통해 리튬 이온 전지 솔루션의 생산 처리량을 높이고 공기 공급 이슬점을 낮추며 최대 30%의 에너지 절감을 달성할 수 있습니다. Munters 소형 제습 시스템은 일반적으로 다른 시스템보다 작은 설치 공간으로 고객의 고유한 요구 사항을 충족하여 시스템의 전체 총 소유 비용을 절감합니다.
이미지: 전지 생산 시설에 설치된 Munters GreenDry.
리튬 이온 전지 생산을 위해 Munters의 드라이룸 솔루션을 선택해야 하는 이유
운영지출이 자본적 지출을 초과하는 경우가 발생할 수 있기 때문에, 드라이룸을 운영할 때는 전체 서비스 수명 동안 총 소유 비용을 고려해야 합니다.
연간 최대 30%의 에너지 절감을 실현하면 높은 투자수익률을 빠르게 달성하고 총 소유 비용을 낮추어 수익을 높일 수 있습니다.
Munters의 장점
- 65년 이상의 경험을 갖춘 습도 제어 분야의 세계적인 선도업체
- 전 세계에서 3,000대 이상의 Munters 저이슬점 제습기를 사용 중
- 전담 프로젝트 엔지니어가 설계 프로세스를 최적화하여 특정 응용 분야에 적합한 솔루션을 추천
- 유럽, 미국 및 중국에 전략적으로 위치한 ISO 9001 인증 공장을 갖춘 글로벌 입지
- -57°C(-70°F) 이하의 공급 이슬점을 쉽게 달성
- 에너지 최적화를 통한 냉각 성능 향상
- 기존 시스템 대비 최대 45%의 재생 에너지 절약
전지 응용 분야
전기차
전기차의 인기는 날로 커지고 있습니다. 각국은 차량 관련 배기가스 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 일부 국가에서는 내연기관이 장착된 신차의 판매를 금지할 계획입니다. 그 결과 전지 제조업체는 리튬 이온 전지 생산을 가속화하기 위해 용량과 기능을 향상시켜야 합니다.
소비자 가전
휴대폰, 컴퓨터 및 휴대용 장치는 리튬 이온 전지 수요를 주도하고 있습니다. 리튬 이온 전지 제조 시에는 최대 품질, 가동 시간, 안전한 작업 공간을 보장하기 위해 매우 낮은 습도를 유지해야 합니다. 이러한 극한의 제조 환경에서는-40°C(-40°F) 이하의 이슬점을 유지해야만 합니다.
리튬 이온 전지는 전력 생산의 균형을 맞추고, 사용량이 적은 시간에 잉여 에너지를 저장하며, 재생 가능 에너지원의 신뢰성을 향상시키기 위한 에너지 저장 시스템을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 에너지 저장용 리튬 이온 전지에 대한 수요는 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있습니다.
제품 - 전지
"저는 오래도록 전지 응용 분야 내에서 저이슬점 솔루션을 제공해 온 Munters를 선택했습니다."
Paul Blackmore, 프로젝트 관리자
WMG 에너지 혁신 센터

리튬 이온 전지 최적화를 위한 Munters 서비스
Munters는 낮은 이슬점을 달성하고 에너지 비용을 절감하며 생산 처리량을 향상시키는 드라이룸 제습 솔루션으로 리튬 이온 전지 제조 효율을 극대화하는 것을 전문으로 합니다. Munters 서비스 계약 및 보증으로 자산 가치를 보호하고 가동 중단을 최소화하세요. 시동 및 시운전, 보증 범위 연장, 예비 부품 가용성, 업그레이드 옵션을 포함한 포괄적인 서비스를 활용하여 리튬 이온 전지 드라이룸 제습 시스템의 성능과 수명을 최적화하세요.

리튬 이온 전지 시스템에 대한 지원 서비스 문의
Munters와 협력하여 리튬 이온 전지 드라이룸 기후 조절 프로젝트 전반에 걸친 맞춤형 지원을 받으세요. 당사가 보유한 업계 최고의 경험을 활용하여 최적의 제습 솔루션을 선택하세요. 시동 또는 시운전 지원, 보증 서비스, 예비 부품이 필요한 경우 모두 사전 예방적 접근 방식으로 최고의 효율과 최소한의 작업 중단을 보장합니다. 구체적인 니즈 및 요구 사항에 맞춤화된 전용 서비스로 뛰어난 결과를 제공하는 Munters의 리튬 이온 전지 제습 장비를 신뢰하고 의지해 주세요.