Your business
전자제품 제조 시 우수한 품질 달성을 위한 최적의 조건
환경 제어는 드라이룸 및 클린룸과 같은 전자제품 제조 및 시설에서 중요한 낮은 이슬점 조건을 제공하는 데 필수적입니다. Munters는 전자 산업을 위한 광범위한 제품 및 서비스를 갖춘 기후 조절 분야의 세계적인 선도 기업입니다.
전자 산업을 위한 Munters 기후 조절 솔루션은 건식 제습, 기화식 냉각, 공기 대 공기 에너지 회수 기술을 사용하여 기존 시스템보다 적은 에너지를 사용하고 생산 환경을 최적화합니다.
또한, Munters가 제공하는 에너지 효율적인 제올라이트 흡착 기술은 반도체 생산 공정에서 대기 중으로 방출되는 VOC를 포착하고 처리합니다.
제품 - 전자 제품
사례 및 주요 특징
"건식 저장시설의 습도 조건은 완전히 안정적이고 완벽하게 제어됩니다. 자체 데이터 기록 장치에 따르면 도어가 열린 상태에서 정비 및 세척을 한 후에도 상대 습도가 단 20분 만에 30% RH에서 5% RH로 감소한다는 것이 입증되었습니다. Munters 솔루션에 매우 감명을 받았습니다!"
Michael Ravn, 최고 경영자
HP Elektronikmontage ApS
Munters의 장점

Munters의 전자 제품 신뢰성 서비스
Munters는 습도 제어 및 열 관리와 같은 중요한 과제를 해결하여 전자 제품 생산 환경을 최적화하는 것을 전문으로 합니다. 당사의 맞춤형 기후 조절 솔루션은 부식, 결로 및 접착 문제와 같은 문제를 방지하여 반도체 제조 공정의 원활한 운영을 보장하는 데 중점을 둡니다.
숙련된 기술자가 완벽한 통합과 기능을 보장하기 위해 전문적인 설치, 시동 및 시운전 서비스를 제공합니다. 예비 부품 관리 및 예정된 서비스 방문을 포함한 사전 유지보수 계획을 통해 예상치 못한 가동 중단 시간을 최소화하고 시시스템을 최고 효율로 운영할 수 있습니다.

전자 시스템에 대한 지원 받기
수십 년의 경험을 바탕으로 Munters는 전자제품 제조업체를 위한 맞춤형 기후 조절 솔루션을 제공하는 데 탁월합니다. 반도체 제조에서 당사의 기후 조절 솔루션은 과도한 습도를 방지하여 부식과 운영 장애를 방지합니다. 드라이브 및 모터 제조 분야에서는 증가된 열 출력을 효과적으로 관리할 수 있는 효율적인 냉각 솔루션을 제공합니다.
Munters 서비스 계약을 포함하여 올바른 솔루션 선택부터 지속적인 유지보수에 이르기까지 설치, 시동 및 시운전과 함께 예방 유지보수 및 예정된 서비스 방문을 포함한 지원 서비스를 제공합니다.