생산 최적화, 부식 방지, 운영 비용 절감
제어되지 않는 습도는 결로 및 부식 문제, 도장 및 코팅 불량 및 신뢰할 수 없는 테스트 조건을 야기합니다. Munters는 자동차 제조 업계에서 온도와 습도를 정밀한 사양으로 유지할 수 있는 시스템을 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다.
습도 및 온도와 같은 환경 요소를 제어하는 것은 자동차 제조 업계에서 필수적인 요소입니다. Munters 자동차 제습기, VOC 저감 및 고온 공기 대 공기 에너지 회수 솔루션은 자동차, 부품 및 장비의 생산 및 보호뿐만 아니라 유해가스 배출량을 줄이고 운영 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다.
Munters는 ISO 9001: 2008 및 14001 인증 시설에서 제조된 비용 효율적이고 에너지 효율적인 자동차 산업 솔루션을 제공합니다. 고객의 특정 요구사항 및 응용 분야에 따른 시스템 설계가 가능합니다.
자동차 제조 분야
제조 공정 내 습도 제어
Munters 자동차 제조용 제습기 솔루션은 주변 또는 실외 환경에 관계없이 실내 공기 환경을 효과적으로 일정하게 유지합니다. 그 결과 결로 및 부식과 같은 문제를 방지함으로써 제조 속도를 개선하고 제품 균일성 및 품질이 향상됩니다.
전 세계의 자동차 제조업체는 Munters 장비를 사용하여 자동차 적층, 성형, 사출 성형, 자동차 윈도우 제조 및 기타 많은 제조 공정에 이상적인 환경을 조성합니다.
Munters에 문의하여 자동차 산업을 위한 당사의 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 연중 내내 일정하게 유지되는 최적화된 생산 공정
- 결로 및 부식 문제 방지
- 생산 속도 향상
- 우수한 품질
- 일관성 향상
- 다른 방법에 비해 낮은 운영 비용
도장 및 코팅 공정 개선
프라이밍, 도장 및 코팅 공정 중에 건조 공기를 사용하여 건조 터널을 짧게 이용하면서 고품질 마감과 건조 시간 단축을 달성하세요.
코팅 사양은 종종 최대 상대 습도가 설정되어 있는데, 너무 습한 여름철에는 이를 달성할 수 없어 균열 및 기포와 같은 초기 품질 문제를 초래합니다. Munters 습도 및 온도 제어 솔루션을 사용하면 도장 및 코팅 공정의 품질이 연중 일정하게 유지되어 막대한 비용을 들게 하는 생산 중단을 줄일 수 있습니다. 이로써 전체 건조의 균일성이 개선되어 재작업이 줄어들고 제조 비용이 낮아집니다.
또한 용매와 같은 휘발성 유기 화합물(VOC)이 함유된 도장부스 배기 공기의 처리는 Munters Zeol 로터 농축기 시스템으로 쉽게 수행할 수 있습니다. 이 시스템은 낮은 농도의 VOC를 포함하는 대량의 배기 가스를 작고 농축된 스트림으로 집중시킨 다음 산화제를 사용해 비용 효율적으로 파괴합니다.
Munters 고온 열교환기는 최대 1093°C(2000°F)의 온도까지 올라가는 도장부스 배기 감축과 같은 에너지 소비가 많은 공정에서 열을 회수합니다. 에너지는 공정 보충 공기로 돌려주거나, 연소 공기를 예열하는 데 사용하거나, 공장 또는 사무실 난방에 사용할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 자동차 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 더 높고 일관된 품질
- 더 빠른 건조 시간
- 배기가스 저감
- 향상된 에너지 효율성
- 보다 쾌적한 작업 환경
테스트를 위한 환경 조건 시뮬레이션
엔진, 어셈블리 및 완제품 차량의 테스트 및 측정은 제조 공정에서 중요한 점검 지점입니다. 풍동, 침수 박스, 환경 챔버, 무반향 챔버와 같은 테스트 스테이션은 정확하고 반복 가능하며 품질 목표를 달성할 수 있는 성능 측정을 위해 정확한 환경 조건을 달성해야 합니다.
Munters 자동차 테스트 제습기 솔루션을 통해 제조업체는 다음과 같은 테스트 환경에서 -70°C(-94°F) 이슬점을 시뮬레이션할 수 있습니다.
- 열간 및 냉간 시동 테스트
- 히터 및 에어컨 성능 평가
- 윈드스크린/윈도우 김 서림/성에 제거 테스트
- 극한 환경에서의 기능, 내구성 및 구조 평가
- 부품 및 소재 성능 평가
- 제어된 열 '흡수' 및 태양 복사 평가
Munters에 문의하여 자동차 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 반복 가능하고 조정 가능한 환경 조건
- 향상된 성능 측정
- 우수한 품질
- 다른 방법에 비해 낮은 운영 비용
배기가스 측정 테스트
자동차 제조업체는 배기 가스를 통해 대기로 배출되는 오염 물질을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. Munters 제습 기술은 지정된 온도와 낮은 습도 수준에서 정제된 정확하게 정의된 희석 공기를 공급하여 낮은 배기가스 배출에 대한 신뢰할 수 있는 측정값을 등록하는 데 도움이 됩니다.
이 시스템은 공기 흐름 변화를 허용하여 특정 요구사항에 맞춤화된 테스트를 가능하게 합니다. 제품 개발 및 인증을 위한 표준화된 테스트를 수행하여 여름 및 겨울 환경을 시뮬레이션할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 자동차 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 반복 가능하고 조정 가능한 테스트 조건
- 개선된 배기가스 측정
- 다른 방법에 비해 낮은 운영 비용
보관 및 운송 중 차량 및 부품 보호
금속 부품, 내부 패널 및 트림, 전자 부품, 원자재 등 습도에 민감한 자동차 및 부품은 곰팡이와 부식의 위험이 있어 불량 부품으로 인한 폐기 및 테스트 불합격의 원인이 될 수 있습니다. Munters 제습기가 제공하는 저습 환경에서 자동차 부품을 적절히 보관 및 운송하면 곰팡이와 부식을 방지할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 자동차 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 차량 및 부품의 효율적인 보존
- 연중 기후 조절
- 다른 방법에 비해 낮은 운영 비용
자동차 산업 내 가습 분야
습도 수준을 정밀하게 제어하면 다양한 자동차 산업 공정을 크게 개선하여 궁극적으로 생산 효율과 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다. Munters는 분무 도장 부스, 샌딩 데크 및 엔진 테스트 환경에서 직면한 문제를 해결하도록 설계된 맞춤형 가습 솔루션을 제공합니다.

자동차 산업의 도장 작업은 품질과 생산성 모두에 대한 기대치가 매우 높기 때문에 까다로울 수 있습니다. 겨울철 외부 습도가 낮으면 분진이 증가하거나 정전기가 발생하는 등 생산에 문제가 발생할 수 있습니다. Munters 가습 솔루션은 공기를 최적 수준으로 가습하여 이러한 문제를 해결함으로써 균일한 색상, 부드러운 도장 분포, 낮은 오염 수준을 보장합니다.
샌딩 데크의 상대 습도를 적절하게 유지하는 것은 분진을 억제하고 정전기 축적을 완화하는 데 필수적입니다. Munters 가습 솔루션은 공기 중 도장 분진이 차체 표면에 달라붙는 것을 효과적으로 방지하여 샌딩 시간을 단축하고 마감 품질을 향상시킵니다.
배기가스 테스트의 경우 엄격한 온도 및 습도 제어 매개변수를 항상 충족해야 합니다. Munters 가습 시스템은 정밀한 제어와 신뢰도로 정확한 테스트 환경을 조성합니다.
Munters 가습 솔루션의 장점
- 공기 중 분진이 차체 표면에 달라붙는 것을 방지
- 정전기 축적 감소, 생산 효율성 향상
- 수성 페인트의 무결성 유지
- 배기가스 테스트를 위한 정밀한 습도 제어
- 근무 조건을 개선하여 직원의 웰빙 촉진