의료 환경 제어
Munters 기후 조절 솔루션으로 유해한 박테리아와 바이러스를 차단하는 동시에 의사와 환자에게 쾌적한 환경을 제공하세요. 온도 및 습도 수준을 정밀하게 제어하여 의료 시설에 최적의 환경을 조성합니다.
완벽한 기후 달성
Munters 병원 제습 시스템은 외과 의사가 요구하는 정밀한 온도 및 습도 환경을 제공합니다. 또한 건식 제습시스템 재생을 통해 폐열을 회수하여 건물 운영 비용을 크게 절감합니다. 당사의 습도 제어 기술은 에너지 효율을 유지하고 환자와 직원에게 최적화된 쾌적함을 선사하는 동시에 적절한 양의 신선한 공기를 공급합니다.
의료 산업 분야
의료 시설 내 습도 제어의 중요성
의료 시설에서 적절한 습도 수준을 유지하는 것은 미생물 증식 및 방문객과 직원에게 쾌적함을 제공하며 중요한 의료 장비를 보호하고 안전한 환경에서 환자 회복을 촉진하는 데 중요합니다. 습도가 제어되지 않으면 심각한 결과를 초래할 수 있으므로 제습이 필요합니다.
병원 및 의료 시설의 습도를 제어하는 것은 곰팡이와 박테리아를 예방하는 것에 그치지 않습니다. 외과의사는 수술 시 더 시원하고 건조한 수술실 환경이 필요하며, 병원 경영진은 환자의 안전을 도모하고 외과의사의 업무 효율과 삶의 질을 개선하기 위해 실내 환경 조건을 중요하게 여깁니다.

병원용 고급 솔루션
병원에는 낮은 온도 및 낮은 이슬점이 필요합니다. 건식 제습 기술을 사용하면 수술실에 최적의 조건을 조성할 뿐만 아니라 장비 수명 주기 비용을 절감할 수 있습니다.
병원 엔지니어는 적절한 양의 신선한 외부 공기, HEPA 필터링, 공기 변화, 온도 및 습도 제어를 제공하는 HVAC 시스템을 제공해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 적합한 제습 장비를 선택하고 크기를 조정하는 것은 HVAC 시스템 효율과 병원의 전반적인 운영에 매우 중요합니다.
Munters는 병원용으로 특별히 설계된 고급 제습 솔루션을 제공하여 필요한 온도 및 습도 제어를 달성할 수 있도록 지원합니다. HVAC 시스템 효율을 극대화하고 비용을 절감하며 환자와 직원을 위한 안전하고 편안한 환경을 조성하는 데 도움이 되는 장비를 제공합니다.
Munters 제습을 통한 정밀 영상
Munters 제습 솔루션으로 적합한 습도 수준을 달성하여 의료 영상 장비의 성능과 신뢰성을 최적화하세요. 권장 상대 습도 수준인 50% 이하를 유지하여 장비 부식을 방지하고 신뢰성을 개선할 수 있도록 도와드립니다.