기후 조절
효과적인 기후 조절 시스템은 육계의 건강과 생산성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 시스템은 온도, 습도, 조명 및 환기를 조절하여 사육 환경을 최적화합니다. 온도 제어는 고온 스트레스를 방지하고 성장을 촉진하는 반면, 습도 제어는 호흡기 문제를 방지하고 사료 효율을 개선합니다. 적절한 환기는 공기에서 과도한 수분, 열 및 암모니아를 제거하여 유해 입자의 축적을 줄이고 최적의 공기질을 유지합니다.
닭의 건강과 복지를 촉진하는 환경을 조성하여 무리의 생산성을 극대화합니다.
핵심 요소

정밀한 기후 조절을 통한 육계 생산 극대화
최적의 육계 성장 및 생산을 달성하려면 온도, 습도, 조명, 환기 및 순환과 같은 환경 요소를 정밀하게 관리해야 합니다. 이러한 요소는 개체의 건강, 사료요구율 및 균일한 체중 증가에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 일정한 기후를 제공하면 병아리가 적절한 면역력을 기를 수 있어 스트레스 수준을 훨씬 낮출 수 있습니다.
정밀한 Munters Trio Poultry Controller를 실행함으로써 육계 농가는 일관되고 통제된 환경을 구현하여 사육하는 닭이 유전적 잠재력을 달성하도록 도움을 줄 수 있습니다. 효과적인 기후 조절은 체중 증가를 극대화하고 비용을 절감하며 부화부터 수확까지 건강하고 지속 가능한 운영을 유지하는 데 중요합니다.

양계장 온도를 육계의 컴포트 존 내로 유지
컴포트 존이란 닭이 최소한의 노력으로 체온을 일정하게 유지할 수 있는 온도 영역으로 정의됩니다. 이 온도 영역은 또한 사료 급여 수준 및 사육장 환경에 따라 달라집니다. 온도가 컴포트 존 이상으로 올라가면 닭은 숨을 헐떡이고 자세를 바꾸는 등 다른 행동 양상을 보입니다. 온도가 컴포트 존 이하로 낮아지면 닭은 자세를 바꾸고 한데 모여듭니다.
너무 더우면 고온 스트레스를 받습니다. 온도가 너무 낮으면 닭은 사료 섭취량을 늘리지만 몸을 따뜻하게 유지하기 위해 더 많은 사료 에너지를 사용해야 합니다. 온도가 너무 높으면 사료 섭취량을 줄여 열 발생을 제한합니다. 적절한 환기는 열이 축적되는 것을 방지하고 닭이 최적 생산성 영역에 위치하도록 합니다.
에너지 회수를 통한 에너지 효율 극대화
콤팩트한 크기의 공기 대 공기 열교환기인 Munters Heat-X Rotate는 가금류 및 양돈 축사의 배기 공기에서 폐열을 회수합니다. 다른 솔루션과 달리 Heat-X Rotate는 예비 여과가 필요하지 않으며 압력 손실이 적습니다. 또한 완전 자동 로터 세척, 부식 방지를 위한 플라스틱 코팅 보관 매스 및 Eurovent인증 출력이 특징입니다. 크기가 작아 화물 트럭 운송에 적합하며 결빙 문제가 사실상 발생하지 않습니다. 해당 시스템은 속도 조절을 통해 회수 성능을 조절할 수 있어 높은 열 회수율을 제공합니다.
육계 시설의 공기질 제어
육계 시설에는 먼지, 박테리아와 암모니아, 이산화탄소와 같은 유해 가스의 축적을 방지하기 위해 우수한 공기질 관리가 필요합니다. 공기질이 나쁠 경우, 호흡 곤란 및 기타 건강 문제가 발생하여 개체 성장과 체중 증가에 영향을 미칠 수 있습니다. 효과적인 환기 및 공기 청정 시스템은 최적의 공기질을 유지하고 건강한 개체 성장을 지원할 수 있습니다.