산란계 복지

동물 복지는 가축의 웰빙을 증진하는 방식으로 인도적인 대우를 보장하기 때문에 가금류 식품 생산 체인에서 중요한 측면을 차지합니다. 이를 통해 생산성을 향상하고 건강 문제를 줄이며 소비자가 소비하는 제품 품질을 향상할 수 있습니다.

산란계에게 최적의 생활 환경 제공
산란계는 두당 최소 1~1.5제곱피트의 바닥 면적을 확보해야 하며, 횃대와 둥지 상자에 접근할 수 있어야 합니다. 이렇게 하면 과밀 사육을 방지하고 먹이찾기 및 모래 목욕과 같은 자연스러운 행동을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
통풍이 잘되고 순환이 잘되는 공기는 농장 내 모든 공간에서 닭의 움직임을 촉진하여 행동 자극을 주고 경직되지 않게 하는 데 도움이 됩니다.

블로그: 농업에서의 이력 추적을 통한 동물 복지 향상 및 생산 효율성 개선 방법
양계장 내부의 센서에는 온도, 습도 및 이산화탄소 센서와 같은 환경 모니터링 센서 및 동물의 움직임, 소음, 온도 및 체중을 모니터링하는 바이오메트릭 센서와 같은 여러 센서가 있을 수 있습니다.

양질의 사료 및 용수 제공
산란계는 성장 및 달걀 생산에 필요한 모든 영양분을 공급하는 균형 잡힌 식단을 섭취해야 합니다. 또한 항상 깨끗하고 신선한 물에 접근할 수 있어야 합니다.