Would you prefer to visit the website in this country and language?

클래식 카 보존 및 보호

Munters 기후 조절 시스템으로 클래식 카의 상태와 가치를 보호하십시오. 습도가 조절되지 않으면 녹, 곰팡이, 부식 및 전기적 문제가 발생할 수 있습니다. Munters 제습기를 사용하여 차고의 습도 수준을 제어하여 클래식 카를 최상의 상태로 유지하십시오.

높은 상대 습도에 노출되면 클래식 카가 손상될 수 있습니다. 상대 습도를 50% 미만으로 유지하면 대부분의 소재는 공기 중의 수분의 영향을 받지 않고 그대로 유지됩니다. 건식 제습기를 사용하여 건조 공기를 생산하는 것은 날씨에 관계없이 차고에 보관 중인 귀중한 클래식 카 컬렉션을 보호하는 유일하고 신뢰할 수 있는 방법입니다.

클래식 카 보관소

클래식 카 차고

클래식 카를 최상의 상태로 유지하십시오. 하지만 가장 부지런한 정비사가 있는 최고의 차고에 있는 클래식 카도 공기 중의 습기로 인한 손상에는 취약합니다. 다습한 환경은 실외 온도, 냉난방 시스템의 변동, 강우 또는 사람들의 통행으로 인해 발생할 수 있습니다.

차고에 최적의 상대 습도를 유지하는 것은 습기로 인한 손상을 예방하는 데 매우 중요합니다. 습도가 높으면 가죽 시트에 곰팡이가 생기고 금속 표면이 부식될 수 있습니다. 실내 습도를 45~50%로 유지하면 이러한 문제로부터 클래식 카를 보호하고 퀴퀴한 냄새를 제거하며 항상 도로에 나갈 수 있는 상태를 유지할 수 있습니다.

부식 방지

금속은 공기 중의 수분으로 인해 산화되어 부식을 일으킵니다. 전 세계 대부분의 지역에서 상대 습도가 평균 75%를 초과하게 되면 금속 표면에 얇은 수증기 층이 형성됩니다.

Munters 제습을 사용하여 실내 상대 습도를 45~50%로 낮춰 강철 부식을 억제함으로써 잠재적인 손상 및 관련 유지보수 비용을 줄이세요. 전해질 공급을 차단하면 부식을 최소화하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

곰팡이 방지

아무리 꼼꼼한 빈티지, 골동품 및 클래식 카 애호가라도 공기 중의 습기로 인한 손상을 피할 수는 없습니다. 온도 변화는 습도를 높여 소중한 클래식 카에 잠재적인 문제를 일으킬 수 있습니다.

상대 습도가 55% 이상으로 높아지면 곰팡이 및 박테리아 번식 위험이 증가하여 퀴퀴한 냄새, 금속 부식, 가죽 및 천 시트의 열화를 일으킬 수 있습니다. 최적의 상대 습도를 유지하여 클래식 카를 곰팡이, 박테리아 및 부식으로부터 보호하세요.

상대 습도 수준을 유지하기 위해 온도 조절에만 의존해서는 안 됩니다. Munters 제습기를 사용하여 차고를 건조하고 습기가 없는 상태로 유지하세요. 이를 통해 클래식 카를 최상의 상태로 유지할 뿐만 아니라 곰팡이 및 박테리아 번식으로 인한 잠재적인 건강 위험도 제거할 수 있습니다.

전기 장치 고장 방지

먼터스 제습 시스템은 과도한 습기로 인한 전기 및 전자 장치 고장으로부터 클래식 카를 보호할 수 있습니다. 첨단 기후 조절 솔루션로 공기 중의 습기를 제거하여 차량을 최적의 상태로 유지하세요.

 

제습 - 클래식 카 보관을 위한 최고의 솔루션

높은 상대 습도에 노출되면 클래식 카가 손상될 수 있습니다. Munters 차고 제습기를 사용하면 공기 중 수분을 효과적으로 제거하여 차고의 습도를 정밀하게 제어할 수 있습니다.

Munters 제습기는 수증기를 쉽게 끌어당기고 잡아두는 건식 휠을 사용하여 공기에서 수분을 제거합니다. 공기는 로터 또는 건조 휠 구조를 통과하고 흡습성 데시칸트 실리카겔이 수증기를 흡수합니다. 공기는 건조되어 로터를 빠져나갑니다.

Munters의 장점