귀중한 소장품 보호
Munters 제습 시스템으로 아카이빙 기록을 최적의 상태로 유지하세요. 비용이 많이 드는 난방에 작별을 고하세요. 야외 기상 상황을 걱정할 필요가 없습니다. 제습기로 상대 습도를 제어하고 습기로 인한 손상으로부터 귀중품을 보호 및 보존하세요.
높은 상대 습도에 노출되면 귀중품이 손상될 수 있습니다. 일반적으로 50% 미만의 상대 습도를 유지하면 대부분의 소재를 보존할 수 있으며 공기 중의 습도에 영향을 받지 않습니다. 건식 제습기를 사용하여 건조 공기를 생산하는 것은 날씨에 관계없이 귀중한 소장품을 보호하는 유일하고 신뢰할 수 있는 방법입니다.

장기적인 아카이브 보호
공공 및 민간 아카이브는 연구 논문, 공문서, 책, 영화, 의류, 씨앗과 같은 수집품을 위한 안전하고 기후 조절된 보관 공간을 제공합니다. 아카이브 보관소에는 시간이 지나도 보관 서류의 무결성을 안정적으로 유지하고 미래 세대를 위한 법적 보관 요건과 접근성 기대치를 충족할 수 있도록 일관된 기후 조절이 필요합니다.
아카이빙 담당자나 기록 관리자는 자료를 장기적으로 보존하는 것이 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 제어되지 않은 높은 상대 습도는 대부분의 자료에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
Munters 제습기를 사용하여 일 년 내내 상대 습도를 낮고 안정적으로 유지하면 보관소의 이상적인 실내 기후 조건을 보장하는 데 도움이 됩니다. Munters는 45~60%의 상대 습도와 16~19°C의 온도로 최적의 보관소 환경을 유지하도록 도와줍니다. 군용 보관 텐트 및 대피소와 같은 임시 보관 시설에도 Munters 제습기를 사용할 수 있습니다. 습도가 완벽하게 제어되는 환경에서 전자제품, 문서, 강철, 차량, 식품 및 의약품을 안심하고 보관하세요.

제습 - 귀중한 소장품을 위한 최적의 솔루션
높은 상대 습도에 노출되면 아카이브의 자료가 손상될 수 있습니다. Munters 제습 시스템은 공기 중의 습기를 제거하여 습도를 효과적으로 제어합니다.
Munters 제습기는 수증기를 쉽게 끌어당기고 잡아두는 건식 휠을 사용하여 공기에서 수분을 제거합니다. 공기는 로터 구조 또는 건조 휠을 통해 송풍되고 흡습성 데시칸트 실리카겔 로터는 공기 중 수분을 흡수합니다. 수분이 함유된 공기는 건조한 공기가 되어 로터를 빠져나갑니다.