Would you prefer to visit the website in this country and language?

기후 조절을 통한 유지 보수 비용 절감 및 작업 환경 개선

방위 인프라를 보호하는 것은 전 세계 국가의 안보를 위해 매우 중요합니다. 기후 제어는 군사 작전을 안전하게 수행하는 데 필수적인 요소입니다. 전 세계 군사 기지에서 25,000대 이상의 Munters 제습기가 사용되고 있으며, 그 중 다수는 빠른 투자수익률을 제공합니다.

Munters는 온도, 습도, 독성 제어 시스템 외에도 군인 및 민간인을 위한 쾌적하고 에너지 효율적인 실내 환경을 조성하는 데 도움을 드립니다. 이러한 기후 조절이 적용된 생활 및 업무 공간은 사무실, 스포츠 및 레크리에이션 공간, 제조 홀, 도장 시설, 더운 기후에서의 임시 기지, 전투 장비와 의복 및 낙하산 건조 룸 등으로 구성됩니다.

군사 기지 분야

군사 인프라 보호

Munters 기후 조절 솔루션은 건물, 격납고, 지상 또는 지하 벙커 및 기타 유형의 방위 인프라의 환경을 조절합니다.

결로를 방지하려면 상대 습도를 낮은 수준으로 유지하는 것이 필수입니다. 공기에서 수분을 제거하기 위해 공기를 가열하려면 엄청난 양의 에너지가 필요합니다. Munters 건식 제습기는 온도를 높이지 않고도 수증기를 제거하고 상대 습도를 적절한 수준으로 유지합니다. 그 결과는 어떨까요? 군사 기지와 기타 시설에서 에너지를 크게 절약할 수 있습니다.

또한, 기후 조절이 이루어진 공간은 인프라 내부의 귀중한 장비를 보호하여 군사 기지에서 쾌적한 생활 및 작업 환경을 보장합니다. Munters는 풍부한 경험을 바탕으로 한 포괄적인 서비스 지원을 통해 효과적이고 효율적인 장기적인 솔루션을 제공합니다.

Munters에 문의하여 군사 기지를 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 결로, 곰팡이, 부식 방지
  • 전기 시스템 보호
  • 비용 효율적(난방 불필요)
  • 유지 보수 비용 절감
  • 보다 쾌적한 생활 및 작업 환경
Munters에 문의하기

작업 환경 향상

Munters는 또한 군인에게 쾌적한 실내 기후를 조성하기 위한 광범위한 에너지 효율 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 건물 쾌적성, 열 회수 및 환기, 직접 기화식 냉각 및 간접 기화식 냉각을 위한 시스템으로 구성됩니다. 모든 Munters 기술은 운영 비용을 최소화한다는 한 가지 공통점을 공유합니다. 사무실 공간, 스포츠 및 레크리에이션 공간, 기숙사, 수영장, 브리핑룸, 강당 등에 이를 적용할 수 있습니다.

고온 기후에 파견된 군부대는 저비용 냉각 솔루션으로서 Munters 직접 기화식 냉각기를 사용하거나 다른 제조업체의 공기 처리 장비에 내구성이 뛰어난 고효율 Munters 증발기를 사용할 수 있습니다.

Munters Zeol VOC 저감 제품을 사용하면 클린 용제 함유 공기를 정화하고 보다 지속 가능한 작업 환경을 제공할 수 있습니다.

Munters에 문의하여 군사 기지를 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 보다 쾌적한 작업 환경
  • 건강에 좋은 실내 기후
  • 생산성 향상

더 빠른 작업복 건조

Munters의 건조 룸 제습 솔루션을 사용하여 더욱 에너지 효율적인 군용 드라이룸을 만드세요. 상업용 건조 장비와 달리난방이 되지 않는 공간에서 대용량으로 작동하는 Munters 제습기는 난방이 필요하지 않습니다.

덴마크 군대는 최초로 Munters 제습 시스템을 사용하여 장비, 군복, 작업복을 건조시킨 집단이 되었습니다. 가장 큰 건조 룸에서는 최소한의 시간과 비용을 들여 웨트 수트와 드라이 수트, 구조복을 착용할 수 있도록 준비합니다. 약 60개의 건조 룸에 설치된 Munters 제습기가 덴마크 특공대원, 잠수사, 공군 비행사, 소방관의 출동 준비를 지원합니다.

Munters에 문의하여 군사 기지를 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 빠르고 효율적인 건조
  • 최대 75%의 에너지 절감(난방 불필요)
  • 회전식 건조기 미사용으로 의류의 수명 연장
  • 탈수하는 물 1킬로그램당 에너지 소비량 감소
  • 습기로 인한 인프라 손상 방지
  • 간편한 설치 및 사용

도장 작업 개선

Munters 제습 및 환기 시스템은 항공기 및 기타 군용 장비 도장 작업에 최적의 환경을 보장합니다. Munters Zeol VOC 저감 제품으로 클린 용제 함유 공기를 통해 보다 건강하고 지속 가능한 작업 환경을 제공합니다.

Munters에 문의하여 군용 차량 및 시스템을 보호하기 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 품질 향상
  • 더 빠른 건조 시간
  • 유해물질 배출 감소
  • 보다 쾌적한 작업 환경

사례 및 주요 특징

Munters의 장점