Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters, Data Center Nation 패널 토론 참여

스위스 취리히에서 열린 Data Center Nation 행사에서,
Munters의 Offer Strategy & Portfolio Management 디렉터 Craig MacFadyen이
Shahar Belkin, Mauro Luppi와 함께 패널 토론에 참여했으며,
Eoin Crowley가 진행을 맡아 데이터 센터 냉각 기술의 변화하는 환경에 대해 논의했습니다.

패널은 급증하는 열 밀도를 해결하고 효율성을 향상시키기 위해
2단계(two-phase) 냉각 시스템을 포함한 액체 냉각(liquid cooling)으로
업계가 전환하고 있는 현상을 강조했습니다.

Craig는 Munters SyCool 열사이펀(thermosyphon) 기술을
물 없이도 작동하는 혁신적인 냉각 솔루션으로 소개하며,
이를 통해 물 사용을 완전히 제거하면서도 매우 낮은 PUE(전력 사용 효율)
수준(1.01~1.03)을 달성할 수 있다고 설명했습니다.

또한 패널에서는 글로벌 온난화 지수가 낮은 신규 냉매의 도입과
지속 가능성 장점에 대한 논의도 진행되었습니다.
Craig는 Munters가 유연한 엔지니어링 역량을 바탕으로 고객의 다양한 요구에 맞춘
냉각 솔루션을 제공할 수 있다고 강조했습니다.

그는 AI 데이터 센터(AI Factory)의 부상이 전례 없는 성장을 촉진하고 있으며,
향후 5년 내 시장 수요가 두 배 이상 증가할 가능성이 있다고 설명했습니다.
마지막으로 패널은 미래 지향적인 데이터 센터를 구축하기 위해
유연하고 통합된 설계가 중요하다는 점을 강조하며 논의를 마무리했습니다.

패널 토론 영상 보기