Would you prefer to visit the website in this country and language?

하이퍼스케일을 위해 설계된 Munters LCX 냉각수 분배 유닛

데이터 센터가 점점 더 복잡한 워크로드를 처리하게 되면서, 효율적이고 신뢰할 수 있는 냉각 솔루션에 대한 수요가 그 어느 때보다 높아졌습니다. Munters는 이러한 시장의 요구에 부응하여, LCX 냉각수 분배 유닛(CDU) 을 출시했습니다. 이는 최신 데이터 센터의 요구를 충족하도록 설계된 고성능 액체-액체 냉각 시스템입니다.

LCX는 공급 온도 및 냉각수 유량 또는 외부 압력을 정밀하게 제어하여, 액체 냉각 환경에서의 열 전달을 최적화합니다. 25마이크론에서 99.98%의 여과 효율을 갖추고 있어 시스템의 성능과 안정성을 지속적으로 유지할 수 있습니다.

이 장치는 500 kW부터 1.5 MW까지의 모듈형 구성으로 제공되며, 수직 적층 설치가 가능하여 바닥 공간을 절약할 수 있습니다. LCX는 장기적인 성능과 용이한 유지보수를 위해 설계되었습니다. 표준 모델은 전면 서비스 접근 방식을 지원하며, 25mm(1인치) 간격만으로 나란히 설치할 수 있습니다.

LCX가 귀사의 데이터 센터 냉각 효율을 어떻게 향상시킬 수 있는지 자세히 알아보세요.