Would you prefer to visit the website in this country and language?

고효율 SyCool™ Split 냉각 시스템

Munters SyCool™ Split 냉각 시스템은 물을 사용하지 않고도
데이터 센터에서 발생하는 서버 열을 효과적으로 제거할 수 있습니다.

이 시스템은 주변 공기를 활용하여 최대 70%의 냉각 효율을 달성하며,
기존 시스템보다 뛰어난 성능을 제공합니다.

  • 덕트(duct) 없이 설계되어 유연성과 확장성 제공
  • 고밀도 또는 다층 데이터 센터에 최적화
  • 공장 최적화 컨트롤 시스템을 통해 실시간 적응 가능

특히, 기온이 낮을 때 100% 프리 쿨링을 제공하며,
온도가 상승하면 자동으로 압축기를 활성화하여 연중 높은 효율을 유지합니다.

이러한 유연성을 바탕으로 향후 액체 냉각(Liquid Cooling) 구성 요소를 통합하는 업그레이드도 가능합니다.

2021년 Mission Critical 매거진의 "최우수 열 관리 제품(Tier Product Award for Thermal Management Solutions)" 선정

SyCool™ Split 자세히 알아보기