입증된 효율적인 공기 냉각 기술
기존 및 새로운 방식의 공기 냉각 기술을 사용하여 데이터 센터 성능의 한계를 뛰어넘는 동시에 냉각 시스템이 적절한 온도를 유지한다는 확신을 가질 수 있습니다. Munters의 엔지니어링 전문 지식과 최첨단 기술을 통해 중요한 장비를 최고 효율로 운용할 수 있습니다.
열을 효과적으로 제거하여 IT 장비가 제대로 작동하도록 합니다. 직접 및 간접 기화식 냉각 또는 건식 간접 냉각 등 Munters는 신뢰할 수 있고 정확하며 에너지 효율적인 온도 및 습도 제어를 유지할 수 있는 기술과 제어 시스템을 갖추고 있습니다.
Munters 엔지니어가 증발 보조 또는 무수 데이터 센터 냉각 기술의 광범위한 포트폴리오 중에서 알맞은 솔루션을 선택하고 최적화하여 냉각 및 설계 구성 요구 사항을 충족할 수 있도록 도와드립니다.
장점
- 유연하고 효율적인 설계
- 에너지 및 물 사용 최소화
- 안정적이고 일관된 실내 기후
- 모듈식 및 고유연성
- 최적의 실내 공기질
- 안전하고 신뢰할 수 있으며 위생적
공기 냉각 기술
직접 기화식 냉각
에너지 효율적인 Munters 직접 기화식 냉각 시스템으로 데이터 센터 온도 및 습도 수준을 최적화하하세요. 고성능, 에너지 절감, 낮은 총소유비용의 이점을 얻을 수 있습니다.
Munters FA6 기화식 가습기

간접 기화식 냉각
Munters 간접 기화식 냉각 시스템을 사용하면 공기에 수분을 추가하지 않고도 데이터 센터에서 에너지를 절약하고 열을 제거할 수 있습니다. 기존 냉각 시스템보다 최대 80% 적은 에너지를 사용하면서 최적의 온도를 유지합니다.
간접 건식 냉각
Munters 건식 간접 냉각 시스템으로 데이터 센터를 냉각하고 외부 오염 및 습기로부터 보호하세요. 이 시스템은 추운 기후나 물을 쉽게 구할 수 없는 지역에서 에너지 효율적인 목표를 통해 냉각 용량과 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
Munters 포장형 건식 간접 에어사이드 증발(IASE) 시스템

CW 및 DX 분할 냉각
데이터 센터의 기존 인프라를 냉각에 활용하고자 하십니까? 건물 외피에 기존의 공기 이코노마이저를 사용하기 어렵게 하는 제약 사항이 있을 수 있습니다. Munters 냉각수(CW) 또는 직접 팽창(DX)식 분할 냉각 시스템이 도움이 될 수 있습니다.
장점
- 높은 에너지 효율성
- 건물 외피 덕트 관통 없음
- 유연한 물, 글라이콜, 냉매 사용
- 모듈식으로 용이한 설치
- 중요 인프라 가동 시간 증가
SyCool Split 냉각
업계 최고의 건식 이코노마이저로 실외 공기의 힘을 활용하세요. 특허 받은 고유한 서모사이펀 기술을 갖춘 Munters SyCool™ Split 냉각 시스템으로 데이터 센터의 냉각 효율성을 높일 수 있습니다.