습도 조절을 통한 웰빙 향상
다중이용시설과 사무실의 실내 환경은 에어컨과 히터로 인해 습도가 낮은 경우가 많습니다. 가습 분야의 글로벌 리더인 Munters는 적절한 습도 수준을 제공하여 건물에서 일하거나 방문하는 사람들에게 건강하고 생산적이며 지속 가능한 실내 기후를 보장하는 솔루션을 갖추고 있습니다.
건조한 공기에 장시간 노출되면 방문객과 직원의 건강에 영향을 미쳐 결근률이 높아지고 생산성이 저하됩니다. 혁신적인 제어 플랫폼인 Munters AirC 및 Connected Climate® 클라우드 기반 애플리케이션을 사용하여 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 연결이 가능한 공기 처리 장비를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
다중이용시설 및 사무실 분야
실내 습도 조절
여름철 에어컨 및 겨울철 난방을 사용하는 실내 환경은 종종 낮은 습도와 가습이 없는 건조한 대기로 난조를 겪는 경우가 많습니다. 매우 습한 기후에서는 그 반대의 상황이 발생하여 제습이 필요할 수 있습니다. 건물 쾌적화 시스템과 실내 기후 조절은 에너지를 절약하고 건강한 분위기를 조성하여 건물 거주자의 건강을 유지하고 생산성을 높이며 결근을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

거주자 건강
실내 습도가 40% 미만이면 사람의 점막을 건조하게 만들어 감기와 같은 질병을 유발할 수 있습니다. 최적의 실내 환경은 직원의 업무 성과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 40~60%의 쾌적한 공기 습도는 천식 환자에게 도움이 되며 사람들에게 동기를 부여하고, 집중력을 향상시키며 및 웰빙을 추구하기에 이상적입니다.
건강에 나쁜 건조한 공기
습도가 40% 이하로 떨어지면 피부 건조, 가려움증, 너무 빠르게 건조해진 콘택트렌즈로 인한 불편함, 눈과 목의 통증, 탈수 등이 발생할 수 있습니다. 습도가 낮아지면 정전기도 문제가 됩니다.

습도 제어에 대해 자세히 알고 싶으신가요?
실내 환경의 습도를 조절하여 건강을 증진하고, 자재를 보존하며, 장비가 제대로 작동하도록 하는 방법을 알아보세요. Munters 백서에서 자세한 이야기를 읽어보세요.

가습을 활용한 바이러스 제거
공기 중 바이러스는 위험할 수 있습니다. 하지만 공기가 너무 건조할 때 바이러스가 더 쉽게 확산될 수 있다는 것을 알고 계셨나요? 최적의 습도 수준을 유지하면 공기 매개 전파가 줄어들고 사람들이 매일 웃는 얼굴로 사무실에 출근할 수 있습니다.
최적의 실내 기후 확보
Munters 가습 및 제습 장치는 건강하고 생산적이며 지속 가능한 실내 환경을 조성합니다. 또한 혁신적인 제어 플랫폼인 Munters AirC 및 클라우드 기반 애플리케이션 Connected Climate® 덕분에 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 공기 처리 장치를 원격으로 제어하고 관리할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 다중이용시설 및 사무실 요구 사항에 대응하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 보다 쾌적한 작업 환경
- 건강에 좋은 실내 기후
- 생산성 향상
- 바이러스의 공기 중 전파 감소
제품 - 다중이용시설 및 사무실
"Munters 시스템은 비용 효율적이며 환경에도 좋습니다."
Ferdinand Berglund, 관리자
IKEA properties