Would you prefer to visit the website in this country and language?

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

대규모 최적화된 액체 냉각

새로운 Munters LCX Coolant Distribution Unit는 대규모 액체 냉각 데이터 센터를 위해 설계되었습니다. 냉각액의 유량과 온도를 정밀하게 제어하며, 25마이크론 크기의 입자를 99.98%의 효율로 제거합니다.

현재 500kW에서 1.5MW의 용량으로 제공되며, 유닛을 적층할 수 있는 혁신적인 설계로 바닥 공간을 절약할 수 있습니다. LCX는 장기적인 성능과 쉬운 유지보수를 고려하여 설계되었으며, 표준 모델은 전면에서만 서비스 접근이 가능하여 CDU를 1” (25mm) 간격으로 나란히 설치할 수 있습니다.

Munters LCX는 단일 냉각 방식의 콜드 플레이트, 랙 장착 CDU, 침지형 열 교환기 등과 호환되며, 차세대 데이터 센터를 위한 미래 지향적인 액체 냉각 솔루션을 제공합니다.

작동 방식

Munters LCX는 일반적으로 냉각수인 시설 유체(FF)와 일반적으로 물과 25% 프로필렌 글리콜 혼합물(방청제 포함)로 구성된 기술 유체(TF) 간의 중요한 인터페이스 역할을 합니다. LCX는 액체 냉각 서버에 공급되는 TF의 온도, 압력 및 흐름을 조절합니다. 고성능 브레이징 플레이트 열교환기를 활용하여 스테인리스 스틸 플레이트와 구리 브레이징으로 구성된 LCX 유닛은 기술 유체를 조절하여 최적의 냉각을 제공하면서 시설 유체와 완전히 분리된 상태를 유지합니다. 이 액체-액체 CDU 제품군은 콜드 플레이트, 랙 마운트 CDU 또는 침지 냉각 모듈과 통합될 수 있습니다. 각 유닛은 외부 UPS 백업 전원으로 작동하는 완전한 이중화 시스템을 갖추고 있으며, 이중화를 보장하고 연속 작동을 유지하기 위해 공통 기술 유체 회로에 연결해야 합니다.

우수한 성능을 위한 신중하게 선택된 구성 요소

LCX는 효율성, 신뢰성 및 유지보수의 용이성을 고려하여 설계되었습니다. 99.98% 효율을 자랑하는 25미크론 TF 필터부터 산업용 등급의 펌프, 제어 밸브 및 최첨단 센서까지, 모든 구성 요소는 액체 냉각 데이터 센터 환경에서 원활한 작동을 보장하도록 최적화되었습니다. 견고한 재료로 제작되었으며, 모든 기술 유체 배관 및 구성 요소(황동 PRV 제외)는 스테인리스 스틸로 제작되어 Dowfrost LC25 및 기타 일반적인 PG 혼합물과 완벽하게 호환됩니다.

오늘의 요구를 충족하고 내일의 도전에 대비합니다

Munters는 수십 년 동안 데이터 센터 냉각 분야의 선두 주자로, 업계의 요구에 맞춰 진화하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 고밀도 애플리케이션은 적응 가능한 솔루션이 필요하며, Munters는 특정 설치 환경에 최적화된 구성 요소를 개발하는 데 뛰어난 역량을 보유하고 있습니다. LCX를 통해 신뢰성, 효율성 및 확장성을 갖춘 액체-액체 냉각 솔루션을 확보하여 대규모 AI 및 기타 고성능 애플리케이션의 냉각 성능을 보장할 수 있습니다. Munters LCX Coolant Distribution Unit 제품 페이지를 방문하세요.

데이터 센터 냉각 전문가가 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

저희가 도와드리겠습니다! "전문가와 상담" 버튼을 클릭하고 양식을 작성해 주시면 신속하게 연락드리겠습니다.