Would you prefer to visit the website in this country and language?

컨트롤러 및 자동화 액세서리

조광기

Munters 조광기는 백열등, 냉음극 형광램프, CFL 및 LED 전구를 포함한 다양한 유형의 램프를 제어할 수 있습니다. 이러한 제어 기능은 고급 전자 패키지와 두 개의 채널을 특징으로 하며 컨트롤러로 직접 관리할 수 있습니다.

Highlights

  • 자동 및 수동 밝기 제어로 필요한 경우에만 조명 제공
  • 키홀 마운팅으로 설치 간소화
  • 견고한 단자, 전원 케이블용 방수 씰로 까다로운 양계장 작동 환경 충족
  • 정전 후 자동 설정 복구 기능으로 연속성 보장
  • 독립형 2채널
  • 수동 밝기 제어
  • 아날로그 신호 0~10 VDC 또는 통신선을 통한 프로그래밍 가능한 밝기 제어

같은 시리즈 제품

모델사용 설명서
RLD
RLED 2.0